Bezsmarowna i wysoce dynamiczna: technologia przechowywania i kable do maszyn etykietujących

Wysokowydajne polimery pracujące na sucho w dostosowaniu formatu systemów etykietowania Krones

Profil

Problem

Rozwiązanie

Rysunek 1: Po lewej: Regulacja poprzeczna stacji taśmowej za pomocą nakrętki kołnierzowej z gwintem trapezowym iglidur® J. Po prawej: Regulacja wysokości stacji taśmowej za pomocą nakrętek kołnierzowych iglidur® J i adaptera FJUMT.

Ilustracja 2: Regulacja wysokości szczotki tulejowej z trapezową nakrętką śruby pociągowej i łożyskiem RJMP z tworzywa sztucznego.

Rys. 3: Poprzeczna regulacja skurczu wstępnego: Żądaną szerokość można ustawić za pomocą pokrętła.

Rysunek 4: Regulacja wysokości obkurczania wstępnego za pomocą drylin® SLW-1040 Kompletne rozwiązanie obejmujące zacisk, wskaźnik położenia i korbę do regulacji formatu typów butelek.

Rysunek 5: Regulacja wysokości przytrzymywacza za pomocą specjalnego rozwiązania SLW-2080. Łańcuch energetyczny przejmuje prowadzenie kabla.

Rysunek 6: Regulacja czujnika wlotu przy użyciu szyny profilowej WS-1040 i wózka z zaciskiem ręcznym.

Ilustracja 7: Regulacja czujnika wylotowego za pomocą szyny profilowej drylin® WS-1040 i wózka z zaciskiem ręcznym.

Ilustracja 8: Regulacja wysokości rolki odchylającej za pomocą modułu śruby pociągowej drylin® SLW-1040 wraz z napędem kątowym i akcesoriami. W zależności od rozmiaru, w akumulatorze folii stosuje się od dwunastu do 36 rolek odchylających, każda z dwoma łożyskami kulkowymi xiros.

Rysunek 9: Regulacja bramki bezpieczeństwa za pomocą urządzenia drylin® serii N-27.

25 lat partnerstwa.

Maszyny etykietujące Sleevematic TS

Inne ekscytujące zastosowania

Automat sprzedający Alberts

Stacja miksowania smoothie

Zakład produkcji pieluch

Zakład produkcji pieluch

Energia i routing sygnału

Kombajny

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa