Łożyska i systemy zasilania do wnętrz samochodów

Bezpieczne i bezobsługowe przenoszenie elementów foteli, przełączników obrotowych, drzwi i okien

Zalety naszych łańcuchów elektronicznych

  • Opłacalność
  • Lekkość
  • Cicha praca z maks. 60dB(A) podczas montażu
  • 100 000 rozwiązań z magazynu w wielu długościach, szerokościach, promieniach i opcjach (otwarte, zamknięte, ESD, łatwo otwierane itp.)
  • Łatwy montaż
  • Wysoka, przewidywalna żywotność
  • Możliwość dostosowania do limitów wagi i obciążenia
  • Certyfikat zgodności z normą IATF 16949

Zalety naszej technologii łożysk

  • Bezsmarowe, a zatem bezobsługowe
  • Cicha praca
  • Przewaga kosztowa i do 80% oszczędności masy w porównaniu z rozwiązaniami metalowymi
  • Odporność na temperaturę do 120°C
  • Niskie zaparowanie (więcej na ten temat na blogu)
  • Nadaje się do powlekania elektronicznego i samokalibrujących łożysk ślizgowych
  • Idealne w połączeniu z plastikowymi wałkami
  • Wysoka, przewidywalna żywotność
  • Certyfikat zgodności z normą IATF 16949

Najlepiej sprzedające się łańcuchy energetyczne do wnętrz

E2.1 micro

e-chain E2 micro

e-chain E1

e-chain E1

łatwy łańcuch E04

easy chain E04

Moduł obrotowy PRM

Moduł obrotowy PRM

Najlepiej sprzedające się łożyska ślizgowe do wnętrz

Łożysko ślizgowe igidur F300

Łożysko ślizgowe iglidur F300

Łożysko ślizgowe iglidur P210

Łożysko ślizgowe iglidur P210

Łożyska ślizgowe iglidur M250

Łożysko ślizgowe iglidur M250

Łożyska zaciskowe iglidur K230

Łożysko ślizgowe iglidur K230

Fotelik samochodowy z ruchomym tworzywem sztucznym

Regulacja fotela

Van przyszłości

Nowe wnętrze

Przełącznik obrotowy

Łożyska kulkowe xiros w przełączniku obrotowym

Regulator okienny

e-prowadniki w podnośnikach szyb

Wyświetlacz head-up

Klapa tylna Nakrętka

Konsola środkowa

drylin, dryspin i e-chain w konsoli środkowej

Mechanizm pedału

Szyberdach

Drzwi przesuwne

e-prowadniki w drzwiach przesuwnych
Łożysko igus w dźwigni zmiany biegów

Więcej informacji

Łożysko do zawiasów

Łożyska ślizgowe w zawiasach

Obszary zastosowań

Lokalizacje aplikacji w samochodzie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa