Systemy prowadników kablowych w coraz większym stopniu udowadniają swoje zalety techniczne i ekonomiczne w konstrukcji dźwigów. Elastyczność, zmienność i oszczędzająca przestrzeń instalacja to tylko niektóre z najważniejszych kryteriów. Ważny element systemu doprowadzającego energię jest zależny od przewodów. Tu właśnie użytkownicy oczekują wysokiego bezpieczeństwa funkcjonowania.
Przewody igus® są stale testowane w laboratorium chainflex®. W ten sposób zdobywana jest istotna wiedza na temat trwałości użytkowej przewodów, co pozwala wprowadzać udoskonalenia w przyszłym zespole przewodów. Szczególnie interesująco robi się jednak, gdy pojawia się rzadka możliwość demontażu przewodów użytkowanych realnie w trudnych warunkach i ich przebadania.
Obecne badaniaPrzewód chainflex® CF9.60.05 stosowany jest w dźwigach kontenerowych od lat, w tym przypadku przy całkowitym przesuwie ok. 47 m. Zamówione przez użytkownika badanie miało ujawnić bilans wydajności po ponad 40 000 kilometrach pracy prowadnika kablowego i ustalić, od którego momentu należy się liczyć z zapobiegawczą konserwacją dalszych urządzeń.
Po usunięciu przewodu CF9.60.05, przeprowadzono testy z myślą o następujących celach: