Change Language :

Wraz ze wzrostem rozdzielczości i częstotliwości skanowania nowoczesnych cyfrowych systemów wizualizacji, ilość danych do przesłania nieuchronnie szybko rośnie.
Przemysł przyjął specjalnie w tym celu szybkie systemy magistrali, które są wykorzystywane do podobnych ilości danych w sektorze konsumenckim. Typowymi przedstawicielami są tutaj systemy magistrali, takie jak FireWire (1394a i 1394b), USB (2.0), Gigabit Ethernet lub CameraLink.
Wszystkie te systemy magistrali wymagają specjalnych kabli, które są oferowane przez niezliczonych producentów w cenach spotowych, szczególnie dla sektora konsumenckiego. Wiele z tych kabli, które często są wstępnie zmontowane, zostało opracowanych i wyprodukowanych wyłącznie z myślą o instalacji statycznej lub niskim obciążeniu mechanicznym.
Jeśli takie kable są wystawione na działanie środowiska przemysłowego ze wszystkimi znanymi parametrami, takimi jak chemikalia, kompatybilność elektromagnetyczna i obciążenia mechaniczne, kosztowne awarie produkcyjne są nieuniknione.
Są to nie tylko "prawdziwe" awarie, takie jak pęknięcie rdzenia lub zwarcie skrętki, ale usterki mogą również stopniowo stawać się zauważalne poprzez zmiany w specyfikacji pojemnościowej ze zmniejszeniem możliwych szybkości transmisji i zwiększonym tłumieniem.
W przypadku kabli światłowodowych zastosowanie gorszych materiałów i nieodpowiedniej struktury mechanicznej może prowadzić do zmętnienia włókien, a tym samym do zmniejszenia szybkości transmisji danych.
Prawdziwe rozwiązywanie problemów z kablami magistralnymi jest możliwe tylko przy użyciu bardzo drogiego sprzętu i dużej ilości czasu. W zależności od lokalizacji uszkodzenia, usterki mogą występować sporadycznie podczas pracy i nie mogą być w ogóle wykryte po zatrzymaniu systemu.
Pozytywne doświadczenia w tysiącach zastosowań z klasycznymi przewodami magistrali polowej, np. Profibus, Interbus, DeviceNet itp. oraz zapotrzebowanie wielu klientów na porównywalne przewody również dla wyżej wymienionych systemów szybkich magistrali sprawiły, że firma igus® opracowała własną serię przewodów, obejmującą następujące typy przewodów:
Podczas prac rozwojowych główny nacisk położono na stabilne mechanicznie konstrukcje kabli, aby zagwarantować specyfikacje pojemnościowe, indukcyjne i optyczne przez dużą liczbę cykli.
Konstrukcja mechaniczna ekranów została również zaprojektowana tak, aby zapewnić długą żywotność dzięki doborowi materiałów i specjalnym procesom produkcyjnym.
W środowiskach przemysłowych ważną rolę odgrywają nie tylko specyfikacje elektryczne i mechaniczne, ale także odporność na szeroki zakres mediów, takich jak oleje, smary chłodzące itp. Wypróbowany i przetestowany materiał powłoki zewnętrznej TPE udowodnił już swoją przydatność w wielu tysiącach zastosowań w innych przewodach igus®® .
Konfiguracja testowa:

Pomimo długich kabli, zwłaszcza USB i FireWire, nie stwierdzono pogorszenia jakości obrazu nawet po takiej liczbie pociągnięć. Ten nienaukowy, ale zorientowany na praktykę test wyraźnie dowodzi przydatności przemysłowej tych szybkich kabli magistrali.
Test ten nie został jeszcze zakończony i będzie kontynuowany.
Więcej informacji o kablu chainflex®

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem