Produkty do pomieszczeń czystych do normy ISO Klasa 1

Komponenty do robotów ekspozycyjnych lub aplikacji typu „pick-and-place” w produkcji półprzewodników i mikroelektronice

  • Oszczędność przestrzeni montażowej i masy
  • Niski poziom hałasu i niski poziom wibracji
  • Szybka dostawa i łatwy montaż
  • Łatwe w otwieraniu e-prowadniki umożliwiające szybką wymianę przewodów
  • Sprawdzona długa żywotność z gwarancją: > 50 milionów podwójnych cykli
  • Prowadniki, przewody i złącza dostępne pojedynczo od rozmiaru partii 1 — lub jako kompletny system z jednego źródła

Produkty kompatybilne z pomieszczeniami czystymi

e-prowadniki

Łańcuch kablowy do cleanroomu na tle laboratorium.

Przewody i węże

Przewód chainflex do cleanroom z ekranowanymi żyłami i czystą powłoką.

Prowadnice liniowe

Prowadnica liniowa kompatybilna z cleanroomem przed laboratorium.

Łożyska wieńcowe

Przystosowane do cleanroom łożysko obrotowe PRT na tle laboratorium.

Produkty zgodne z klasą czystości pomieszczeń czystych

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (nieoperacyjny) Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) m³ Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) f³ Produkty igus spełniające standardy
1N/A N/A e-prowadniki, Przewody, Peszle, Węże pneumatyczne
2N/A N/A sprawdź powyżej
3135 patrz wyżej + Prowadnice liniowe
410352sprawdź powyżej
5100A & B 3520 100 sprawdź powyżej
6100035 200997 sprawdź powyżej
710 000C352 000 9967sprawdź powyżej
8100 000D3 520 000 99 675 sprawdź powyżej
9N/A 35 200 000 996 747 sprawdź powyżej

Testy w pomieszczeniach czystych zgodnie z normą ISO 14644-14 do szybkiego rozwoju produktów klientów


Pytania i odpowiedzi dotyczące produktów technologii pomieszczeń czystych

Prowadnik kablowy w instalacji automatyki z kolorowymi przewodami i silnikiem napędowym.
  • odpowiedniego połączenia wału i materiału łożyska ślizgowego
  • innych parametrów zastosowania, takich jak obciążenie, prędkość itp.

Skuteczne w zastosowaniach w pomieszczeniach czystych

Trwałe systemy zasilania dla systemów pozycjonowania w produkcji elektronicznej

System automatyzacji igus z prowadnicami kablowymi i metalowymi zespołami w instalacji technicznej.

Czyste źródło energii dla dozownika kleju do modułów kamer

System w cleanroomie z automatycznym dozownikiem do modułów kamer.

Bezsmarowe śruby pociągowe i technologia liniowa w systemach napełniania zbiorników reakcyjnych

Zautomatyzowana linia napełniania z przenośnikiem, pojemnikami i panelem sterowania.

Drukarka 3D do pomieszczeń czystych

Drukarka 3D w zamkniętej komorze testowej z prowadzeniem filamentu i uchwytem na element.

System liniowy z łożyskami powietrznymi do precyzyjnych regulacji

e-skin flat prowadzi kable w zautomatyzowanej instalacji.

Systemy zasilania w produkcji półprzewodników

Urządzenie testowe do czystych pomieszczeń z przezroczystą pomarańczową osłoną na podstawie.

Obsługa płytek

Obsługa wafli w pomieszczeniu czystym z taśmą transportową i modułami transportu.

Nakrętki drylin z gwintem wielozwojnym do urządzeń laboratoryjnych

Robot laboratoryjny w zamkniętej kabinie ochronnej z chwytakiem nad platformą testową.

Próbki i dalsze informacje

Broszura cleanroom z produktami do zastosowań w czystych pomieszczeniach i igus motion plastics.

Broszura dotycząca produktów do pomieszczeń czystych

Stojące pudełko próbek igus corner w trzech widokach.

Zestaw próbek XXL

Łańcuch kablowy ESD do pomieszczeń czystych z dwoma prowadnikami na tle płytek drukowanych.

Informacje o ESD

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa