Zmień język :
Suwnice pomostowe jednodźwigarowe lub suwnice pomostowe jednodźwigarowe to szczególnie elastyczne typy suwnic, które zapewniają podnoszenie i transport ciężkich ładunków, zwłaszcza w magazynach lub halach produkcyjnych.
Ze względu na szeroki zakres zastosowań tych systemów, w zależności od aplikacji wymagane jest indywidualne rozwiązanie w zakresie zasilania energią. Nasz łańcuch energetyczny, koryto prowadzące i kabel są również zaprojektowane z myślą o szybkiej modernizacji, cichej pracy i najmniejszym promieniu gięcia.

Inteligentne systemy monitorowania stanu i.Sense
Inteligentna technologia czujników i oprogramowanie i.Sense monitoruje stan łańcucha energetycznego żurawia przez całą dobę. Podczas gdy duże obciążenia, długi czas pracy i trudne warunki pogodowe oznaczają duże obciążenia dla żurawi STS, i.Sense pomaga zapewnić bezpieczną pracę. W razie problemów oprogramowanie może zainicjować zatrzymanie awaryjne, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom.

Super aluminiowa prowadnica
Koryta prowadzące są stosowane przy dużych odległościach przesuwu, od 5 do 12 m w zależności od typu łańcucha, i zapewniają płynną pracę łańcucha o niskim współczynniku tarcia. Koryta prowadzące Super-Alu składają się z odpornego na korozję i wodę morską profilu aluminiowego. Umożliwiają one również bardzo łatwy i uniwersalny montaż.

chainflex®: Do zastosowań w ruchu
Od wielu lat produkujemy kable specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane do łańcuchów energetycznych. Naszym celem jest oferowanie naszym klientom najkorzystniejszych rozwiązań o gwarantowanej żywotności. W naszym szerokim asortymencie można znaleźć kable zaprojektowane do pracy przy ogromnych prędkościach i przyspieszeniach, na długich dystansach i w najbardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych.
Systemy łańcuchów energetycznych zamiast festonów, zmotoryzowanych bębnów kablowych i systemów szyn zbiorczych
To również może Cię zainteresować
Dźwigi wewnętrzne
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem