Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Napędy śrubowe
w technologii kolejowej
Zapytaj o darmową próbkę

Bezobsługowe w transporcie kolejowym dzięki bezsmarowym napędom śrubowym


Przemysł kolejowy

W jaki sposób można zmniejszyć zużycie drzwi przesuwnych w pociągach o 25%?

Liczba pasażerów w transporcie publicznym od 20 lat stale rośnie. To dobra wiadomość dla branży, ale powoduje również rosnące obciążenie sieci kolejowej, pociągów i ich poszczególnych elementów, takich jak drzwi przesuwne. Potrzebne są trwałe napędy ze śrubą pociągową, które spełniają wysokie wymagania, takie jak minimalizacja zużycia i zwiększona żywotność. Technologia śruby pociągowej drylin jest przekonująca i sprawdziła się już w wielu zastosowaniach kolejowych.


Czy można uniknąć kosztów konserwacji w przypadku szczelin pomostowych?

Jak by to było, gdyby nakłady na konserwację i koszty zostały zmniejszone, a regularne smarowanie stało się zbędne? A co, jeśli wydajność i efektywność znacznie wzrosną? Technologia śrub pociągowych drylin stanowi doskonałą alternatywę dla konwencjonalnych metalowych nakrętek śrub pociągowych w technologii kolejowej. Jest całkowicie bezsmarowa i bezobsługowa, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy 24/7.

Przemysł kolejowy

Dowiedz się więcej o tym, jak ulepszyć technologię Twojej aplikacji i jednocześnie obniżyć koszty:

Śruby pociągowe w technologii laboratoryjnej Koszty w dół 
► Do 50,9% bardziej ekonomiczne niż metalowe nakrętki śrub pociągowych z gwintem ślizgowym
► Do 69% bardziej ekonomiczne w porównaniu do podobnych polimerowych nakrętek śrub pociągowych
► Do 50% bardziej ekonomiczne w porównaniu z systemami śrub kulowych*
 
*Ze względu na odmienny profil gwintu, śrubę pociągową i nakrętkę należy zawsze wymienić, nawet dla tego samego rozmiaru gwintu
 
Produkty dla technologii kolejowej
Technologia śrub pociągowych drylin i dryspin


Nakrętki śrub pociągowych
 

Nakrętki śrub pociągowych ► Dostępne z sześciu różnych materiałów
► Różne wersje        
► Oszczędność kosztów do 50,9%
Przejdź do sklepu online


Śruby pociągowe
 

Śruby pociągowe ► W 5 odmiennych materiałach
► Gwint wielozwojny, trapezowy i metryczny
► Do 30% dłuższa żywotność
Przejdź do sklepu online


Specjalne geometrie i akcesoria
 

Akcesoria ► Specjalne konstrukcje do każdego zastosowania
► Akcesoria do nakrętek i śrub pociągowych
Nasi eksperci chętnie służą pomocą
Przejdź do sklepu online

Przykład zastosowania klienta
w technologii kolejowej



Technologia w górę  
Technologia w górę


Zużycie mniejsze o 25%


Nasza technologia śrub pociągowych przekonuje swoimi wynikami w laboratorium testowym

Ocena testu zużycia produktu o wymiarach 10x3 wykonanego ze stali nierdzewnej wykazała, że nasz gwint dryspin® Ds10x3 może osiągnąć wskaźnik zużycia do 25% niższy, żywotność do 25% dłuższą i większą wydajność w porównaniu z konkurencją i gwintem trapezowym Tr10x3 .
 
Przejdź do wyników testów


 
30% dłuższa żywotność


Dzięki unikalnej technologii dryspin

Większe przestrzenie między poszczególnymi gwintami dryspin powodują większy udział (współczynnik 1,3) trybologicznie zoptymalizowanego polimeru w gwintach. Bardziej odporny na zużycie materiał i wyższy poziom wydajności mają kluczowe znaczenie dla żywotności, która jest nawet pięciokrotnie dłuższa w porównaniu do konwencjonalnych gwintów wielozwojnych.
 
Dowiedz się więcej na temat technologii dryspin
Bezsmarowy


W 100% bezsmarowe i bezobsługowe


Idealnie nadaje się do zastosowań w pracy ciągłej

Od drzwi kolejowych i szczelin mostkowych, po regulację toru — brak smarowania i konserwacji napędów śrub pociągowych umożliwia ich zastosowanie w prawie wszystkich obszarach technologii kolejowej. Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych trybologicznie, wysokowydajnych polimerów iglidur, kurz i brud nie przywierają do napędu śruby pociągowej. Technologia dryspin jest również o krok do przodu w przypadku zastosowań w wilgotnym środowisku: jest w 100% niekorodująca. Dlatego też, gwarantowane jest płynne działanie w całej aplikacji. Zapraszamy do odkrycia bezobsługowej pracy na sucho w sklepie z gwintami dryspin.


Możliwość oszczędności masy do 88%


Niska masa oznacza efektywność energetyczną

Oszczędność masy to poważny kwestia w prawie wszystkich środkach transportu. Ponieważ mniejsza masa oznacza mniejsze zużycie energii, co z kolei prowadzi do zmniejszenia emisji CO2. Deweloperzy z sektora transportu kolejowego chcą osiągnąć pełną neutralność pod względem emisji 2CO do 2050.
 
Metalowe nakrętki śrub pociągowych są wytrzymałe - i ciężkie. Polimerowe nakrętki śruby pociągowej drylin stanowią doskonałą alternatywę dla wielu zastosowań w technologii kolejowej. Są lekkie, niezawodne i trwałe. Wszędzie tam, gdzie ważna jest niska masa, nasze polimerowe nakrętki śrub pociągowych są idealne, ponieważ pozwalają zaoszczędzić do 88% masy.
masa
Koszty w dół

Koszty w dół


Oszczędź do 50,9% kosztów


Pociągi nie są przedmiotami luksusowymi, ale stanowią ważną część naszego, codziennego społeczeństwa i gospodarki. Całkowity koszt zastosowania powinien być odpowiednio niski. Metalowe napędy śrubowe są droższe w zakupie i eksploatacji, ponieważ wymagają regularnego smarowania oraz konserwacji.
 
Technologia dryspin przekonuje podczas każdego porównania cen. Wyróżnia się nie tylko kilkoma zaletami technicznymi w porównaniu do metalowego odpowiednika, ale jest również o 50,9% bardziej ekonomiczna.
Koszty w dół dzięki napędom śrubowym dryspin


Możliwość skonfigurowania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb online


 Aplikacja ekspercka pozwala konstruktorom szybko dopasować odpowiednią do danego zastosowania część z asortymentu systemów śrubowych, a także przewidzieć jej żywotność.  
 
 Konfigurator pozwala konstruktorom szybko dopasować odpowiednią śrubę pociągową oraz określić rodzaj obróbki trzpieni z obu stron. Aplikacja generuje szkic wymiarowy dla wprowadzonej konfiguracji.  
Przejdź do skrzynki narzędziowej inżyniera

Darmowa próbka dryspin®

Rzut okiem na Twój własny napęd ze śrubą pociągową i najważniejsze informacje dla technologii kolejowej:
 
► Bezsmarowy i bezobsługowy
► Wyższa wydajność i dłuższa żywotność 
► Odporność na media
► Cicha, wolna od wibracji praca dzięki zaokrąglonej geometrii zębów
► Przewidywalna żywotność online
Zamów próbki tutaj

Skonfiguruj online:

Konfigurator
Przejdź do konfiguratora


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.