Prowadniki kablowe, przewody i technologia łożysk dla mikroelektroniki

Wybrane produkty dla mikroelektroniki

e-skin flat

Płaski system prowadzenia przewodów

  • Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Modułowa, kompaktowa konstrukcja
  • Kable można wymienić w ciągu kilku minut
  • Opcjonalnie dostępne z niestandardową strukturą splotu CFCLEAN zapewniającą wysoką niezawodność
e-skin soft

Dwuczęściowe peszle

  • Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Dwie części, składające się z górnej i dolnej powłoki
  • Szybki montaż dzięki funkcji zamka błyskawicznego
  • Do szybkich, krótkich zastosowań samonośnych
e-prowadnik E6

e-prowadnik zapewniający wysoką dynamikę

  • Pomieszczenie czyste kompatybilne zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Zoptymalizowana konstrukcja bez mierzalnego ścierania
  • Szczególnie cicha praca
  • Części boczne wykonane z materiału ESD, zapobiegające ładowaniu elektrostatycznemu
CFCLEAN

Przewody w pomieszczeniach czystych

  • Z wysoce odpornymi na ścieranie materiałami płaszcza
  • Gwarantowana żywotność 20 milionów cykli przy promieniu 70 mm
  • Połączenie CFCLEAN i e-skin flat jest certyfikowane zgodnie z klasą 1 dla pomieszczeń czystych.
e-prowadnik E6

Prowadnice liniowe pracujące na sucho

  • Brak konieczności smarowania i konserwacji
  • Certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych zgodnie z normami ISO klasy 6 do 3
  • Szczególnie cicha praca
Łożyska wieńcowe xiros

Łożysko wieńcowe zapewniające minimalną emisję cząstek stałych

  • Gotowe do montażu łożysko wieńcowe do bezsmarowej pracy na sucho
  • Bezobsługowe elementy ślizgowe o niskiej emisji cząstek stałych
  • Pierścień wykonany z anodowanego aluminium o niskiej masie
Łożyska kulkowe xiros

Bezsmarowe i bezobsługowe łożyska kulkowe

  • Łożyska kulkowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych zapewniają niskie tarcie podczas pracy na sucho
  • Około 50% bardziej ekonomiczne i lżejsze niż konwencjonalne łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
Półprodukty

Półprodukty dla niestandardowych komponentów

  • Wykonane specjalnie dla ruchu z materiałów iglidur
  • Samosmarowe, o bardzo niskim współczynniku tarcia i ekstremalnej odporności na zużycie
  • Możliwy również druk 3D bez minimalnej ilości zamówienia
readycable

W pełni konfekcjonowane przewody

  • Przewody dostarczane ze złączami i w pełni konfekcjonowane
  • Oszczędność czasu i kosztów montażu
  • Długa i przewidywalna żywotność dzięki szeroko zakrojonym testom i kontrolom jakości

Używane z powodzeniem

Prowadniki kablowe rozpraszające energię ESD i łożyska bezsmarowe w testowaniu płytek drukowanych

Trwałe systemy zasilania dla systemów pozycjonowania w produkcji elektronicznej

Systemy pozycjonowania dla produkcji elektroniki

Dozownik kleju do modułów kamer

Urządzenia do montażu płytek drukowanych od IPTE

Specjalne przewody i prowadniki kablowe dla maszyn pick&place do układania SMD

Maszyna pick&place SMD od Assembléon

Niezmiennie niezawodny montaż PCB z chainflex i e-prowadnikami

Urządzenia do montażu płytek drukowanych od IPTE

Płynny ruch na stanowisku testowym

Stanowisko testowe czujników od Hoffmann + Krippner

System liniowy z łożyskami powietrznymi do precyzyjnych regulacji

e-skin flat w liniowym systemie z łożyskami powietrznymi

Systemy zasilania w produkcji półprzewodników

Przykład zastosowania pomieszczeń czystych przy produkcji półprzewodników

Obsługa płytek

Przykład zastosowania pomieszczeń czystych przy produkcji półprzewodników

Próbki i dalsze informacje

Broszura dotycząca pomieszczenia czystego

Broszura dotycząca produktów do pomieszczeń czystych

Kącik igus

Zestaw próbek XXL

Produkty ESD

Informacje o ESD

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa