dryspin® lead screw nut and spindle

In the world's largest online shop for lead screws

Online shop

Śruby pociągowe i komponenty łożysk igus na ogólnym obrazie sklepu.

Configurators and downloads

Konfigurator CAD dryspin z ikonami pobierania i widokiem produktu na ekranie.

Information/FAQ

applications

Ikony zastosowań z symbolem narzędzia dla różnych branż.

The dryspin® lead screw technology at a glance

Nakrętki dryspin z różnych materiałów ułożone obok siebie.

Lead screw nuts

  • Seven different materials
  • Low coefficient of friction & high efficiency
  • Up to 50.9 per cent lower procurement costs
Trzy śruby pociągowe ze stali nierdzewnej obok siebie.

Lead screws

  • Steep, trapezoidal and metric threads
  • Stainless steel, steel or anodised aluminium
  • Up to 30% longer service life
Plastikowy blok gwintowany z trzema gwintami wewnętrznymi do zastosowań Dryspin.

Special geometries & accessories

  • Special designs for any application
  • Accessories for lead screw nuts and lead screws
  • Our experts will be happy to advise you

Interesting things about lead screw technology

Alternative to conventional DIN 103

  • Long service life
  • Tighter manufacturing tolerances
  • Smoother running
  • Less vibration
Porównanie dryspin i DIN 103 na billboardzie z dwiema śrubami gwintowanymi.

Dimension table lead screw technology

  • Always up to date with the latest trade show
  • Clear distinction between steep and trapezoidal threads
  • Diameters from 4 - 50 mm and pitches from 0.5 - 100 mm
  • Your personal contact
Tabela dryspin z podziałką i gwintem trapezowym dla różnych średnic.

Trapezoidal thread and ACME thread

Porównanie DIN 103 vs ACME z dwoma metalowymi śrubami na pomarańczowym tle.

Blog posts of dryspin lead screw technology

Kolaż wpisów na blogu dryspin o śrubach, nakrętkach i zastosowaniach prowadnic liniowych.

Ball screw drive vs dryspin lead screw drive

  • Maintenance-free even with short strokes
  • 100 % lubrication-, maintenance- and corrosion-free
  • Up to 34.4 % less weight and up to 61.5 % lower procurement costs
  • Quiet operation with vibration dampening
Nakrętka dryspin z gwintem śruby i elementami wewnętrznymi w przekroju.

More hygiene thanks to lubrication-free threads

Plastikowy element śrubowy w medycznym urządzeniu laboratoryjnym z pomarańczowym symbolem plusa.

Configure customer-specific designs in lead screw technology online

Konfigurator dryspin pokazuje opcje nakrętki ślizgowej, typy gwintu oraz wartości obciążenia i prędkości.

Lead screw drive expert

  • Support in choosing the perfect lead screw drive for your application
  • Service life calculation of the desired configuration
  • PDF download with all details for the  application
Konfigurator śruby dryspin z wyborem gwintu trapezowego, wysokojarowego i metrycznego oraz elementów obróbki.

Lead screw configurator

  • Individual pin machining without CAD software
  • 2D dimensioned drawing and 3D step file, generated directly online
  • Immediate price calculation with online ordering

The dryspin® technology

The dryspin® test laboratory

Laboratorium testowe z technikiem regulującym element liniowy dryspin firmy igus na stanowisku badawczym.

Selected application examples

Kolaż zastosowań przemysłowych, transportowych, logistycznych, energetycznych i automatyki z produktami igus.

Sustainability in lead screw technology

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa