Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

iglidur® A290 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® A290 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,41
Kolor biały
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 1,7 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 7,3
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,13 - 0,40
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,23

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 8.800 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 250 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 91
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 70
Twardość D w skali Shore'a 88 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +140
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +180
Min. Temperatura pracy °C -40
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1011 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału


 
 
Rys. 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk iglidur® A290 z grubością ścianki 1 mm dla pracy na sucho przy stalowym wałku, w +20°C, dla instalacji w stalowej oprawie.
 
X = prędkość ślizgu [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska iglidur® 290 zostały opracowane do stosowania w branży spożywczej. W porównaniu do łożysk wykonanych z iglidur® A200 właściwości trybologiczne mogą ulec znacznej poprawie.

Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (70MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A290. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
 
Pod takim obciążeniem deformacja wynosi w temperaturze pokojowej tylko 2,5%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jest to jednakże zależne od czasu działania tego nacisku. Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® A290 przy obciążeniach radialnych.

m/s Obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1 0,7 3
Chwilowa 2 1,4 4

Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® A290 jest przeznaczony dla niskich prędkości powierzchniowych. Z powodu względnie dużego tarcia przy niskich obciążeniach, łozyska iglidur® A290 nagrzewają się silniej niż inne łożyska. Przy większych prędkościach zwiększa się również tarcie.

iglidur® A290 Temperatura robocza
Minimalna - 40 °C
Maksymalna ciągła + 140 °C
Maksymalna chwilowa + 180 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe +110 °C
Tabela 03: Zakresy temperaturowe dla iglidur® A290

Temperatury

Ze wzrostem temperatur zmniejsza się wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A290. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Zużycie wzrasta wraz ze wzrostem temperatur a ich wpływ jest szczególnie widoczny od 120°C w górę. Przy wyższych temperaturach niż +110°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.

Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierzchniowa [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia zmienia się tylko w niewielkim stopniu analogicznie jak odporność na zużycie ze zwiększaniem obciążenia i prędkości powierzchniowej (Rys. 04 i 05).
iglidur® A290 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,13 - 0,40 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia dla łożysk iglidur® A290 na stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Na Rys. 06 i 07 przedstawiono podsumowanie wyników badań przeprowadzonych oraz różnych materiałów wałków i łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® A290. W porównaniu do iglidur® A200 ulepszone właściwości trybologiczne iglidur® A290 są widoczne również w przypadku współczynników zużycia. Przy niskich naciskach, różnice w odporności na zużycie iglidur®'u A290 dla różnych materiałów wałka są bardzo wyrażne.
Rys. 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Zużycie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z różnymi materiałami wałków p = 2 MPa
 
Y = zużycie [μm/km]
 
A = Cf53
B = chromowane na twardo
C= V2A
D= St37
 
Różowe= obrotowe
Niebieskie= oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol + to 0
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + to 0
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna łożysk iglidur® A290


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1011 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1011 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska ślizgowe iglidur® A290 cechują się dobrą odpornością na chemikalia. Są odporne na wiekszość smarów. iglidur® A290 nie ulega uszkodzeniu na skutek działania większości słabych kwasów organicznych i nieorganicznych.
 

Promieniowanie radioaktywne

łożyska iglidur® A290 sa odporne na promieniowanie radioaktywne aż do 3 x 10² Gy.

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® A290 sa odporne na promieniowanie UV, lecz ich własności trybologiczne zmniejszają się pod jego wpływem.

Próżnia

Łożyska iglidur® A290 mogą być stosowane w próżni jedynie w ograniczonym zakresie z powodu ich wysokiej absorbcji wilgoci.

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® A290 są izolatorami.

Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 1,7 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 7,3 wagi-%
Tabela 06: Absorpcja wilgoci tworzywa iglidur® A290
Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

Absorpcja wilgoci

Absorpcja wilgoci łożysk iglidur® A200 wynosi około 1,7% w standardowych warunkach klimatycznych. Punkt nasycenia wody równy 7.3% jest wadą, która musi być zawsze bran pod uwagę przy mokrych i wilgotnych środowiskach pracy.

Średnica
d1 [mm]
Wałek h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Obudowa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tabela 07: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych iglidur® A290 według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® A290 są to standardowe łożyska do wałków z tolerancją h (zalecana minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji h7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy H7, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji D11.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.