| Ogólne specyfikacje | Jednostka | iglidur® P230 | Metoda pomiaru |
| Gęstość | g/cm³ | 1,57 | |
| Kolor | beżowy | ||
| Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C/50% wilg. wzgl. | % masy | 0,1 | DIN 53495 |
| Maks. całkowita absorpcja wilgoci | % masy | 0,5 | |
| Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali | µ | 0,06 - 0,21 | |
| Wartość PV, maks. (na sucho) | MPa · m/s | 0,30 | |
Właściwości mechaniczne | |||
| Moduł sprężystości | MPa | 6.532 | DIN 53457 |
| Wytrzymałość na zginanie przy+20°C | MPa | 173 | |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 101 | |
| Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) | MPa | 60 | |
| Twardość D w skali Shore'a | 80 | DIN 53505 | |
Właściwości fizyczne i termiczne | |||
| Maks. temperatura zastosowania długotrwałego | °C | +110 | |
| Maks. temperatura zastosowania krótkotrwałego | °C | +180 | |
| Minimalna temperatura stosowania | °C | -30 | |
| Przewodność cieplna | W/m · K | 0,34 | ASTM C 177 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) | [K-1 · 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Właściwości elektryczne | |||
| Opór właściwy objętościowy | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Rezystancja powierzchniowa | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | Obrotowy | Oscylacyjny | liniowy |
| Ciągła | 1,0 | 0,7 | 3,0 |
| Krótkotrwała | 2,0 | 1,4 | 4,0 |
| iglidur® P230 | Temperatura aplikacji |
| Minimalna | -30°C |
| Maks. długotrwała | +110°C |
| Maksymalna, krótkotrwała | +180°C |
| Dodatkowo zabezpieczony osiowo | +100°C |
| iglidur® P230 | Na sucho | Smar | Olej | Woda |
| C. o. f. µ | 0,13 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Chemikalia | Odporność |
| Alkohol | + do 0 |
| Węglowodory | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | + |
| Silne kwasy | + |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | + |
| Opór właściwy objętościowy | > 1012 Ωcm |
| Rezystancja powierzchniowa | > 1011 Ω |
| Ø d1 [mm] | Oprawa H7 [mm] | Łożysko ślizgowe E10 [mm] | Wałek h9 [mm] |
| do 3 | +0,000 +0,010 | +0,014 +0,054 | -0,025 +0,000 |
| > 3 do 6 | +0,000 +0,012 | +0,020 +0,068 | -0,030 +0,000 |
| > 6 do 10 | +0,000 +0,015 | +0,025 +0,083 | -0,036 +0,000 |
| > 10 do 18 | +0,000 +0,018 | +0,032 +0,102 | -0,043 +0,000 |
| > 18 do 30 | +0,000 +0,021 | +0,040 +0,124 | -0,052 +0,000 |
| > 30 do 50 | +0,000 +0,025 | +0,050 +0,150 | -0,062 +0,000 |
| > 50 do 80 | +0,000 +0,030 | +0,060 +0,180 | -0,074 +0,000 |
| > 80 do 120 | +0,000 +0,035 | +0,072 +0,212 | -0,087 +0,000 |
| > 120 do 180 | +0,000 +0,040 | +0,085 +0,245 | -0,100 +0,000 |