Change Language :

Wysokie prędkości transmisji do 100 Mbit/s stawiają wysokie wymagania dla struktury kabla i materiałów. Wykorzystanie kabla w e-chain® powoduje dodatkowe obciążenie materiałów i prowadzi do trwałych zmian w specyfikacji elektrycznej. Jako kabel do analizy wybrano CF14.02.04.02.CAT5 dla wysokich prędkości transmisji. Kabel powinien spełniać wymagania elektryczne normy IEC 61156-6 nawet przy minimalnym promieniu gięcia. Kabel CF14.02.04.02.CAT5 składa się z 4 par przewodów, z których każda ma nominalny przekrój 0,25 mm2. Przewód składa się z gołych drutów miedzianych i jest otoczony płaszczem wykonanym ze spienionego PE.
Analizie poddano
Celem jest przeanalizowanie, czy kabel jest zgodny z wartościami granicznymi normy IEC po naprężeniu zginającym.

Maksymalne wartości indywidualnego tłumienia są określone w normie DIN IEC 61156-6 dla każdej pary żył dla odpowiedniej nominalnej impedancji charakterystycznej w dB/100 m. Kabel jest podzielony na kilka kategorii w zależności od zamierzonej częstotliwości transmisji. Kable są podzielone na kilka kategorii w zależności od zamierzonej częstotliwości transmisji. Częstotliwości transmisji do 100 MHz, co odpowiada kategorii 5e, są przewidziane dla analizowanego kabla.
Tłumienie, jako miara redukcji przesyłanej energii elektrycznej sygnału na kablu, pozostaje poniżej zalecanej wartości granicznej nawet po ponad 1,5 miliona podwójnych uderzeń pod wpływem naprężeń o minimalnym promieniu gięcia. Charakterystyczne parametry transmisji elektrycznej, takie jak charakterystyczna impedancja falowa, straty powrotne i przesłuch bliskiego końca są spełnione, dzięki czemu wartości elektryczne normy IEC dla kabla kategorii 5 są spełnione pomimo dużych naprężeń mechanicznych.
Test ten, wraz z innymi, jest podstawą standardowej gwarancji do 10 milionów cykli podanej w katalogu.
Więcej informacji o kablu chainflex®

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem