Zmień język :

Ethernet jest najczęściej stosowanym standardem okablowania sieci LAN (Local Area Network). Chociaż obecnie określane są prędkości transmisji do 400 Gigabit/s, aktualny stan technologii to maksymalnie 40 Gigabit/s. Przewody Ethernet są podzielone na kategorie (Cat) od CAT3 do CAT8. Podczas gdy CAT3 nie jest już powszechnie używany, kategorie przewodów CAT5-CAT7 są jednymi z najpopularniejszych w branży. Standard CAT5e jest jednak nadal najczęściej stosowany w technologii automatyzacji. PROFINET i ETHERCAT, które są oparte na standardzie Ethernet, również wywodzą się z niego.
Ethernet jest standardem w technologii automatyzacji. Systemy BUS'owe oparte na Ethernet są wykorzystywane zarówno w inżynierii mechanicznej, jak i w systemach przetwarzania obrazu. Wysoki poziom transmisji danych pozwala również na realizację wymagań Przemysłu 4.0. Ethernet stał się bardzo atrakcyjny dla inżynierii mechanicznej, między innymi dlatego, że umożliwia stosunkowo łatwą integrację maszyn z istniejącą siecią biurową.

Obszary zastosowań kabli Ethernet
Kable Ethernet są dostępne dla różnych obszarów zastosowań. Kable Ethernet są często instalowane na stałe w maszynach i systemach, dzięki czemu można wybrać niedrogie przewody z żyłą stałą lub elastyczną, składającą się z 7 splecionych ze sobą drucików.
W przypadku zastosowań w prowadniku kablowym lub prowadniku suwnicowym konieczne jest jednak użycie kabli Ethernet z cienkimi żyłami. Ponadto, aby zapewnić niezawodną transmisję danych przez wiele lat, konieczna jest struktura kabla dostosowana do ruchu w prowadniku kablowym. Dlatego kable chainflex® znalazły zastosowanie zwłaszcza w systemach i maszynach, takich jak roboty, maszyny pakujące, maszyny produkcyjne i obrabiarki.
Zastosowania przewodów sieciowych firmy igus®
Program przewodów chainflex® firmy igus® oferuje szeroką gamę przewodów Ethernet. Łącznie dostępne są 32 różne typy kabli Ethernet w CAT5, CAT6 i CAT7 z 9 różnych rodzin kabli dla różnych obszarów zastosowań. Wszystkie przewody Ethernet chainflex® zostały opracowane z myślą o stałym ruchu w prowadniku kablowym. W zależności od wymagań można wybierać między różnymi powłokami zewnętrznymi z PVC, TPE i PUR . Różne serie przewodów BUS'owych oferują różne poziomy wydajności, dzięki czemu można wybrać odpowiedni kabel do każdego zastosowania, aby osiągnąć jak najdłuższą
żywotność. Wszystkie przewody BUS'owe chainflex® mają jedną wspólną cechę — podlegają tym samym standardom jakości. Nie ma znaczenia, czy jest to ekonomiczny kabel z rodziny CF888, czy też kabel o najwyższych wymaganiach i najmniejszym promieniu gięcia , jak w przypadku rodziny CFBUS.LB. Dlatego też igus® oferuje również 36-miesięczną gwarancję funkcjonalną na wszystkie przewody chainflex® o żywotności do 10 milionów podwójnych cykli.
Najtańszy przewód Ethernet z gwarancją działania**** Tabela wyboru największej gamy elastycznych kabli Ethernet

Długość transmisji Temat maksymalnej długości transmisji przewodu BUS'owego jest często niedoceniany. Ogólnie rzecz biorąc, należy zachować ostrożność, ponieważ maksymalna długość kabla może być silnie związana z typem kabla. Kabel do instalacji na stałe zawsze ma niższe tłumienie niż kable elastyczne, które są zaprojektowane do ciągłego ruchu. W rezultacie długość transmisji jest krótsza niż w przypadku kabla do instalacji na stałe.
W zależności od rodziny przewodów, przewody sieciowe chainflex® są mechanicznie zaprojektowane do przesuwów na odległość do 400 m i więcej, ale im dłuższy kabel, tym niższa szybkość transmisji danych. Specyfikacja Ethernet opisuje całkowitą długość kabla wynoszącą 100 metrów. Przewidziano jednak 90 m kabla montażowego i 10 m kabla krosowego (2x5 m). Całkowita długość do 100 m może być zatem osiągnięta przy stałej instalacji. W przypadku wysoce elastycznych kabli Ethernet dla prowadnika kablowego nasze doświadczenie pokazuje jednak, że możliwa jest długość przewodu do 50 m między dwoma posiadaczami Ethernet. Długość ta zależy jednak od kategorii kabla (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7), warunków środowiskowych i wymagań aplikacji. Dlatego w przypadku dużych odległości zalecamy stosowanie kabli światłowodowych , które umożliwiają uzyskanie długości kabla od kilkuset metrów do 2 km.
Monitorowanie kabli Ethernet za pomocą i.Sense CF.D
Nowa, niezależna od protokołu metoda pomiaru określa właściwości transmisji danych kabla podczas pracy przy użyciu technologii wysokiej częstotliwości. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych przewodów ochronnych. W najnowszej generacji możliwe jest również całkowicie bezdotykowe monitorowanie kabla.
Jeśli właściwości transmisyjne zaczynają się pogarszać, kable można wymienić w odpowiednim czasie. Inteligentne monitorowanie stanu całego ruchomego przewodu, w tym złączy, zapobiega również przestojom systemu.

Przewody sieciowe chainflex sprzedawane na metry lub konfekcjonowane można zamawiać klasycznie na metry na bębnie lub jako pierścień przewodowy — od 1 m, bez opłat za cięcie lub minimalną ilość. igus oferuje również te przewody jako konfekcjonowane readycables. Każdy przewód chainflex Ethernet można zatem zamówić w wymaganej długości, bez minimalnej ilości, w tym jako konfekcjonowany readycable. Sklep internetowy readycable oferuje wybór przewodów i złączy. Funkcja filtra ułatwia wybór typu.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem