Zmień język :
Aby zapewnić długą żywotność, elastyczne kable używane w prowadnikach kablowych lub robotach muszą mieć szczególne specyfikacje. Nasze przewody są wyspecjalizowane do szerokiego zakresu zastosowań. Oferta przewodów chainflex firmy igus obejmuje przewody sterownicze, serwo, silnikowe i przewody robotyczne, a także BUS'owe, do transmisji danych, enkoderów i światłowodowe.
W przypadku stosowania w prowadniku kablowym, przewód poddawany jest dużym obciążeniom spowodowanym ruchem i skręcaniem. Nasza wiedza w tej dziedzinie opiera się na doświadczeniu zdobytym podczas niezliczonych testów przeprowadzanych od ponad 30 lat. Obciążenie przewodu zależy w dużym stopniu od przesuwu i promienia gięcia. Aby sprostać tym obciążeniom, opracowaliśmy siedem podstawowych zasad. Dzięki temu osiągamy szczególnie wysoką jakość przewodów i możemy zaoferować odpowiedni przewód do różnych wymagań, takich jak np. wypełnienie międzyżyłowe lub specjalne splatanie żyły.
Kable do robotów są również znane jako kable skrętne. Podkreśla to zupełnie inną formę ruchu, którą te kable muszą wytrzymać. W ostatnich latach w naszym wewnętrznym laboratorium testowym udało nam się zdobyć dużą wiedzę w tej dziedzinie zastosowań. Dwa najważniejsze z nich to: inna koncepcja ekranowania i miękka struktura, która pochłania wewnętrzny ruch kabla w sprężysty sposób. Dzięki niezliczonym testom zdefiniowaliśmy jasną definicję trwałości poprzez ruch, ponieważ nie ma normatywnego odniesienia. Wyraźnie definiujemy, że kabel robotyczny otrzymuje ten tytuł tylko wtedy, gdy może być dostarczony z gwarancją żywotności 5 milionów cykli przy +/- 180 stopni/m.
Kable do zastosowań skrętnych i robotów
Oferując około 4600 konfekcjonowanych przewodów silnikowych, serwo, sygnałowych i enkodera, odpowiednich dla 24 standardów producenta, igus jest numerem 1. na świecie w zakresie konfekcjonowanych przewodów do zastosowania w prowadnikach kablowych. Z siedmioma rodzajami przewodów, asortyment zawsze oferuje najkorzystniejszy przewód napędowy, który gwarantuje prawidłowe działanie. Dzięki kalkulatorowi żywotności online dla przewodów gotowych do podłączenia, można szybko obliczyć oczekiwaną żywotność dla wybranego zastosowania. Ponadto igus jest jedynym producentem, który oferuje gwarancję na przewody do 4 lat lub ponad 100 milionów cykli.
Wszystko jest również dostępne w postaci gotowych do podłączenia, konfekcjonowanych przewodów readycable.

Przetestowane na ponad 5500 m²
Dwa miliardy cykli testowych rocznie gwarantują niezawodność.

Katalog chainflex
chainflex działa: Nr 1 w testach kabli na całym świecie.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem