Niezawodne systemy prowadzenia kabli do systemów napędu górnego

Systemy prowadzenia kabli dla systemów napędu górnego

e-loop®

Modułowy system łańcuchów energetycznych e-loop

  • Łączy w sobie zalety plastikowego łańcucha energetycznego i liny o wysokiej wytrzymałości.
  • Całkowite odciążenie kabla: lina ciągnąca wewnątrz łańcucha przenosi siły rozciągające na wsporniki montażowe i konstrukcję.
  • Wygoda: możliwość wymiany pojedynczych kabli.
E4.112

Seria systemów e-chain E4.112

  • Silne, duże siły dzięki konstrukcji podcięcia ""
  • Powierzchnie ślizgowe, długie skoki do 450 m
  • Dla długich niepodpartych długości i ciężaru wypełnienia
Prowadnik morski

Łańcuch offshore

  • Modułowa konstrukcja systemu
  • Trwały, solidny i jednocześnie elastyczny
  • Odporny na korozję, wodę morską, olej i promieniowanie UV
Konfekcjonowane e-prowadniki readychain

Łańcuch zmagazynowanej energii

  • Rozwiązania typu plug & play, np. dla napędów górnych
  • 95% krótszy czas montażu
  • Krótszy czas montażu

Przewody do systemów napędu górnego

Specjalne przewody chainflex dla e-loop

  • Dopasowane do wszystkich komponentów napędu górnego w celu optymalnego dopasowania do złącza i łańcucha
  • Redukcja kosztów o ok. 35% dzięki wyeliminowaniu kosztownej produkcji niestandardowej dla projektów
  • Teraz również z zatwierdzeniem DNV dla sektora morskiego
Przewód jednożyłowy chainflex CF310.UL

Kabel jednożyłowy CF310.UL

  • Do bardzo dużych obciążeń z homologacją UL
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporny na olej i promieniowanie UV; trudnopalny
Przewód sterowniczy chainflex CF9.UL

Kabel sterujący CF9.UL

  • Dla bardzo wysokich obciążeń
  • Certyfikowany zgodnie z UL i DNV
  • Ognioodporny i olejoodporny
Przewody do transmisji danych chainflex CF112

Kabel do transmisji danych CF112

  • Dla bardzo wysokich obciążeń
  • Certyfikowany zgodnie z UL i DNV
  • Trudnopalny, odporny na olej i błoto

Historie sukcesu

Głębinowa maszyna drążąca
Urządzenia z listwą i kołem zębatym
Zastosowania offshore

Test obciążenia i zerwania prowadnika kablowego e-loop

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa