Zmień język :
Możliwość własnoręcznego sprawdzenia i poznania produktów przed zakupem!Zachęcamy do zamówienia zestawu próbek zawierającego nasze topowe produkty dla rowerów.Zestaw zawiera łożyska ślizgowe wykonane z różnych materiałów iglidur, koło zębate, głowicę przegubową igubal oraz szynę liniową drylin N.


Pierścienie prowadzące wykonane z materiału iglidur J są szczególnie odpowiednie do ruchów liniowych i idealnie nadają się do zastosowań teleskopowych. Sztyca podsiodłowa Vario. W porównaniu z metalowymi alternatywami pokrytymi PTFE, są one nie tylko lżejsze i w 100% niekorodujące, ale także niewrażliwe na naciski krawędziowe.
W metalowych łożyskach kompozytowych prowadzi to do szybkiego ścierania warstwy ślizgowej, powodując gwałtowny wzrost współczynnika tarcia i zużycia. W łożyskach iglidur smary stałe i materiały wzmacniające są rozmieszczone na całym przekroju; współczynniki tarcia i zużycia pozostają stałe przez cały cykl życia.

Pierścienie prowadzące iglidur J

Tuleje iglidur sprawdziły się w różnych punktach łożyskowania tylnej ramy jako alternatywa dla metalowych łożysk tocznych. Są nie tylko wielokrotnie lżejsze, ale również wymagają mniej miejsca do montażu. Dodatkowo ich praca na sucho również jest tutaj ogromną zaletą, bo jeśli rama po jeździe pokryje się kurzem lub błotem, można ją bez wahania umyć. Nawet czyszczenie myjką wysokociśnieniową nie uszkadza łożysk. Można przestać obawiać się o korozję spowodowaną penetracją wody i regularnym smarowaniem. Tuleje wykonane z materiału iglidur J3 są szczególnie odpowiednie do stosowania na tylnej ramie, alternatywnie również nasze grubościenne łożyska iglidur M210.

Łożysko ślizgowe iglidur J3

Grubościenne łożysko ślizgowe iglidur M210

Mniejsza masa i większa sztywność tylnej ramy
Kalifornijski producent rowerów górskich ibis stosuje łożyska ślizgowe igus w swoich rowerach od 2013 roku. Jak w przypadku wszystkich połączeń przegubowych, ibis pierwotnie zamontował uszczelnione łożyska kulkowe poprzeczne w dolnym wahaczu ramy tylnej, co doprowadziło do tego, że po pewnym czasie rama tylna zaczęła się chwiać. Przejście na łożyska ślizgowe iglidur przyniosło kilka korzyści: zmniejszenie masy o 80 g w porównaniu z poprzednimi modelami, większą sztywność, brak konieczności konserwacji dzięki pracy na sucho i — najważniejszy aspekt dla ibis — znacznie zwiększoną wytrzymałość.

W porównaniu do innych zastosowań, pokrywa akumulatora nie wymaga łożysk o wysokiej precyzji lub dużej wytrzymałości. Jednak kontakt z wilgocią i brudem oraz wstrząsy powodowane codzienną pracą również niosą ze sobą wyzwania. Ponieważ są one niewrażliwe na korozję i zabrudzenia, nasze polimerowe łożyska również wyróżniają się na tym polu. Posiadamy szereg ekonomicznych łożysk spełniających wymagania jakościowe dla tego zastosowania, takich jak łożyska kołnierzowe wykonane z iglidur GLW. Kłopoty z rdzą, piszczeniem lub grzechotaniem należą do przeszłości dzięki długiej żywotności łożysk.

Łożysko ślizgowe iglidur GLW

Znaczenie w pełni sprawnego hamulca jest prawdopodobnie bezdyskusyjne. Ale wygoda i niewielka masa to również ważne kryteria. Wszystkie trzy można ulepszyć dzięki łożyskom iglidur. Niezależnie od tego, czy jest to produkt katalogowy, czy indywidualna część specjalna — iglidur P jest idealny do stosowania w klamkach hamulcowych. Wszechstronne urządzenie do zastosowań zewnętrznych jest niewrażliwe na wilgoć, zabrudzenia, wstrząsy i uderzenia, a także jest ekonomiczne. Podobnie jak w przypadku wszystkich łożysk iglidur, nie jest wymagane smarowanie, aby chronić łożysko przed korozją i zużyciem. Dzięki naszym tulejom można również uniknąć denerwującego piszczenia i skrzypienia, które występuje w przypadku metalowych łożysk w dźwigni hamulca — szczególnie w wilgotnych warunkach.

Łożyska ślizgowe iglidur P

Niestandardowy tłok enkodera w Trickstuff Piccola
Ważący zaledwie 158 gramów Piccola od Trickstuff jest najlżejszym hydraulicznym hamulcem tarczowym na świecie. Firma wyznacza wysokie standardy dla komponentów. W celu uzyskania idealnego dozowania w rdzeniu mechanizmu dźwigni pracuje krótki tłok enkodera, który jest produkowany jako specjalna część z precyzyjnie toczonego materiału iglidur J. Materiał charakteryzuje się dobrą stabilnością nacisku, bardzo niskim zużyciem i bardzo niską masą. Ma również bardzo niski współczynnik tarcia w obudowie, co z kolei jest ważne dla dozowania bez efektu stick&slip.

Niezależnie od tego, czy skok sprężyny jest długi czy krótki, twardy czy komfortowo miękki — ustawienie widelca zawieszenia zależy od indywidualnego stylu jazdy, warunków na torze, a także odrobiny gustu. W każdym razie widelec powinien mieć dobrą reakcję przy niskim momencie zrywającym. Aby zminimalizować efekt stick&slip, firma igus opracowała materiał iglidur E. Jest on również wyjątkowo odporny na zużycie, tłumi drgania i sprawdza się szczególnie dobrze na aluminiowych wałkach podczas ruchu liniowego. Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur E idealnie nadają się do prowadzenia rur kłonicowych w rurach zanurzeniowych. Alternatywnie można również zastosować pierścienie tłokowe wykonane z materiału J3. W porównaniu do powszechnie stosowanych łożysk metalowo-kompozytowych, łożyska iglidur są lżejsze i trwalsze.

Łożyska ślizgowe iglidur E

Pierścień prowadzący iglidur J3

Mniejsza masa dzięki specjalnym łożyskom ślizgowym w widelcach amortyzowanych
Ten projekt był dla nas bodźcem do dalszego rozwoju łożysk, które doskonale nadają się do widelców amortyzowanych. W przypadku modelu XC „Magura Durin Race” konstruktorzy szukali sposobu na zmniejszenie masy widelca bez poświęcania wydajności. W tym celu prowadzenie tub zanurzeniowych było odpowiednie dla specjalnie wyprodukowanych tulei iglidur z rowkami zamiast łożysk metalowych. Osiągi widelca były przekonujące, łożyska zastosowano w rowerze olimpijskim, na którym Sabine Spitz zdobyła złoto w Pekinie w 2008.

Łożyska igus od lat sprawdzają się w oczkach amortyzatorów. Dzięki iglidur J3B nie musisz martwić się o szybkie zużycie łożysk, jeśli prawidłowo poruszasz rowerem i sprawiasz, że amortyzatory działają w odpowiedni sposób. W porównaniu z alternatywnymi metalami powlekanymi PTFE, tuleje iglidur wytrzymują wielokrotnie większe ciśnienie i mają znacznie dłuższą żywotność. Latający brud rzadziej przykleja się do oczek przechowywanych w suchych warunkach, a wilgoć podczas jazdy czy czyszczenia nie przeszkadza im, ponieważ nie rdzewieją. Kolejną zaletą jest to, że wciskanie i wypychanie łożysk iglidur jest znacznie łatwiejsze, nie są tutaj wymagane specjalne zestawy, jak w przypadku łożysk metalowo-kompozytowych.

Łożysko ślizgowe iglidur J3B

Podczas jazdy bez pedałowania wszystko musi działać płynnie i łatwo. A dla stosowanych w nich łożysk oznacza to najlepsze możliwe właściwości ślizgowe w ruchu ciągłym i przy dużych prędkościach. Również tutaj firma igus oferuje wybór materiałów, które są specjalnie wykonane dla wysokich prędkości. W zależności od rodzaju konstrukcji, odpowiednie są tutaj np. iglidur J3, iglidur W300 i iglidur Z, które mogą również wytrzymać wysokie temperatury długoterminowo. W porównaniu z typowymi łożyskami kulkowymi są one lżejsze, wymagają mniejszej przestrzeni montażowej i dzięki pracy na sucho pozostają wolne od przylegających zanieczyszczeń. Dzięki naszym łożyskom z tworzywa sztucznego można uniknąć problemu wolnego biegu, który traci gładkość z powodu uszczelek.

Łożyska ślizgowe iglidur J3 i W300
▸ Więcej informacji o iglidur J3 i iglidur W300 w sklepie

Łożyska ślizgowe iglidur Z

Dobra, prawidłowo wyregulowana przerzutka tylna przesuwa prowadnik płynnie i precyzyjnie na następną zębatkę podczas zmiany przełożeń w górę i w dół. Jednym z najczęstszych problemów jest zanieczyszczenie wielu punktów łożyskowych i utrata smarowania podczas czyszczenia przerzutki tylnej. Łożyska ślizgowe iglidur serii G ograniczają ten problem. Dzięki pracy na sucho przyciągają mniej brudu. Mycie roweru i przerzutki nie stanowi problemu, żaden smar nie jest wypłukiwany, więc nie ma ryzyka korozji i zwykłej konserwacji z dodatkowym smarowaniem. Dzięki naszym polimerowym łożyskom można również zaoszczędzić na masie w porównaniu z ich metalowymi odpowiednikami.

Łożyska ślizgowe iglidur G

Brak konserwacji łożysk w przerzutce tylnej SRAM
W rolce prowadzącej przerzutki tylnej SRAM polimerowe łożyska iglidur G działają niezawodnie we wszystkich punktach obrotu. Kontakt z wodą, błotem, piaskiem i olejem, czyszczenie strumieniem pary oraz naprężenia spowodowane np. skokami nie wpływają na łożyska; działają one z trwałą precyzją i niskim tarciem. Ponadto brak zewnętrznych środków smarnych eliminuje potrzebę kosztownej konserwacji łożysk.

Silnik jest sercem e-roweru i decydującym czynnikiem wpływającym na wrażenia z jazdy. Istnieją różne rodzaje silników do rowerów elektrycznych, a łożyska i przekładnie igus sprawdziły się już w różnych zastosowaniach. Brak konieczności konserwacji, właściwości tłumienia drgań i dłuższa żywotność niż standardowe rozwiązania z tworzyw sztucznych to tylko trzy z wielu zalet, które otrzymujesz dzięki odpowiedniemu komponentowi dry-tech. Możemy również wyprodukować to dla Ciebie jako niestandardową część specjalną. Doradzimy Państwu, jaki materiał najlepiej nadaje się do zastosowania w Państwa silniku i który proces produkcyjny jest najkorzystniejszy.

Koła zębate iglidur

Nowe, wydrukowane w 3D koła zębate w silniku roweru elektrycznego
Klient szukał zamiennika dla mocno zużytych kół zębatych w przekładni planetarnej swojego roweru elektrycznego. Ponieważ producent rowerów nie był w stanie dostarczyć dodatkowych kół zębatych, klient znalazł rozwiązanie w dziale druku 3D firmy igus. Nowe koła zębate można było odtworzyć na podstawie starych, zużytych elementów i wydrukować w procesie spiekania laserowego. Klient mógł zamontować koła zębate natychmiast po ich otrzymaniu i już po krótkim czasie zauważył poprawę osiągów przekładni.

Łożyska ślizgowe iglidur są stosowane jako bezobsługowa, niewrażliwa alternatywa dla metalowych łożysk tocznych w wielu wysokiej jakości pedałach. Są lekkie, wymagają mniej miejsca montażowego i mają znacznie dłuższą żywotność niż metalowe odpowiedniki. Szczególnie odpowiednie są tu tuleje wykonane z odpornego na wstrząsy materiału J3. Oprócz naszych łożysk wykonanych w całości z polimeru, oferujemy również specjalne tuleje z uszczelką filcową, które dodatkowo chronią punkt łożyska przed wnikaniem brudu.

Łożysko ślizgowe iglidur J3

Optymalna wydajność z iglidur JB w pedałach Crankbrothers
Producent najwyższej jakości komponentów do rowerów górskich Crankbrothers potrzebował rozwiązania dla swoich łożysk pedałów. Odporność na zabrudzenia, redukcja masy i długa żywotność to główne aspekty. Dzięki łożyskom ślizgowym wykonanym z materiału iglidur JB, firma była w stanie zmniejszyć masę oraz osiągnąć ośmiokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem. Brud nie przywiera do bezsmarowych łożysk, można je po prostu czyścić od zewnątrz bez utraty wydajności.

Nasze lekkie łożyska z tworzywa sztucznego zajmują mało miejsca, są odporne na korozję i zabrudzenia. W ten sposób nie tylko oferują lepszą technicznie alternatywę dla rozwiązań metalowych na rynku, ale także długoterminowo redukują koszty, ponieważ są trwałe i bezobsługowe dzięki swojej pracy na sucho. Łożyska z serii materiałów iglidur H, zwłaszcza H4, H2 i HLW, są sprawdzonymi klasykami, ponieważ z łatwością wytrzymują wysokie temperatury w tym zastosowaniu. Razem z naszymi ekspertami znajdziesz właściwe łożysko do swojego hamulca.

Łożysko ślizgowe serii iglidur H

Nasze polimerowe ramy łączą w sobie nowoczesny design, świadomość ekologiczną i doskonałość techniczną. Wykonane z materiału w 100% nadającego się do recyklingu przy użyciu energooszczędnego procesu formowania wtryskowego, oferują wytrzymałość, odporność na korozję i optymalną stabilność, zapewniając precyzyjną charakterystykę kierowania i komfort.
Dzięki produkcji bez szwów spawalniczych wymagana jest znacznie mniejsza obróbka końcowa, co sprawia, że produkcja jest jeszcze bardziej wydajna. Niestandardowe konstrukcje, zintegrowane prowadnice przewodów i specyfikacje tłumienia wibracji zapewniają szeroki zakres zastosowań. Przetestowane pod kątem masy systemowej 140 kg, są synonimem trwałej jakości i zrównoważonej konstrukcji roweru.

Nasze polimerowe ramy łączą w sobie nowoczesny design, świadomość ekologiczną i doskonałość techniczną. Wykonane z materiału w 100% nadającego się do recyklingu przy użyciu energooszczędnego procesu formowania wtryskowego, oferują wytrzymałość, odporność na korozję i optymalną stabilność, zapewniając precyzyjną charakterystykę kierowania i komfort.
Dzięki produkcji bez szwów spawalniczych wymagana jest znacznie mniejsza obróbka końcowa, co sprawia, że produkcja jest jeszcze bardziej wydajna. Niestandardowe konstrukcje, zintegrowane prowadnice przewodów i specyfikacje tłumienia wibracji zapewniają szeroki zakres zastosowań. Przetestowane pod kątem masy systemowej 140 kg, są synonimem trwałej jakości i zrównoważonej konstrukcji roweru.

Nasze polimerowe koła w rozmiarach 24" i 26" zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i intensywnym użytkowaniu w miejskim ruchu — idealnie nadają się do rowerów towarowych. Dzięki niezwykle wytrzymałym materiałom i energooszczędnemu procesowi formowania rotacyjnego są one odporne, stabilne wymiarowo i zoptymalizowane pod kątem pracy w niekorzystnych warunkach.
Ich konstrukcja jest odporna na silne uderzenia, wyboje i duże obciążenia w codziennym profesjonalnym użytkowaniu. Możliwość recyklingu gwarantuje zrównoważony wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Idealny dla producentów i operatorów, dla których priorytetem jest wydajność i świadomość ekologiczna.

Nasze polimerowe koła w rozmiarach 24" i 26" zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i intensywnym użytkowaniu w miejskim ruchu — idealnie nadają się do rowerów towarowych. Dzięki niezwykle wytrzymałym materiałom i energooszczędnemu procesowi formowania rotacyjnego są one odporne, stabilne wymiarowo i zoptymalizowane pod kątem pracy w niekorzystnych warunkach.
Ich konstrukcja jest odporna na silne uderzenia, wyboje i duże obciążenia w codziennym profesjonalnym użytkowaniu. Możliwość recyklingu gwarantuje zrównoważony wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Idealny dla producentów i operatorów, dla których priorytetem jest wydajność i świadomość ekologiczna.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem