Wytrzymałe moduły liniowe ze stali nierdzewnej

  • Indywidualnie konfigurowalne
  • Odporność na chemikalia
  • Niezwykle wytrzymała konstrukcja
  • Z elementami ze stali odpornej na korozję
  • Wybór łożysk ślizgowych: iglidur® J = standardowe, iglidur® A180 = zgodne z FDA, iglidur® X = wysokotemperaturowe

Co można znaleźć na tej stronie

Bezpłatna konsultacja online

Oś liniowa ze stali nierdzewnej w skrócie:

drylin_SHT-ESX-20_VA_CMYK.tif

SHT-ES Stal nierdzewna

  • Długość suwaka: 65 - 180 mm
  • Maksymalna długość skoku: 300 - 1500 mm
  • Średnica wału 8 - 30 mm
drylin_SHTC-EWM-HYD.tif

SHT - Higieniczna konstrukcja

  • Zgodność z FDA
  • Możliwość spłukiwania
  • Duże wymiary szczeliny
DRE_PROD_SLW-ES_1.tif

SLW-ES - wersja ze stali nierdzewnej odpornej na korozję

  • Możliwość wyboru materiału łożyska
  • Zgodność z FDA z łożyskiem iglidur® A180
  • Wysoka temperatura z łożyskiem iglidur® X do +250 °C
Osie śrub pociągowych z silnikiem

Oś liniowa ZLW ze stali nierdzewnej

  • Wysokość systemu płaskiego 40 mm
  • Długość skoku do 2000 mm
  • Brak korozji dzięki stali nierdzewnej 304 SS i 316

bezsmarowe & higieniczne

Ochrona przed korozją

Wysoka nośność

Odporność na chemikalia

Nie wszystkie stale nierdzewne są takie same

Różne materiały w obrębie osi

Materiały wrzecion

Materiały wałków

Materiały łożyskowe

Przykłady zastosowań dla klientów

Robot offshore do pracy w trudnych warunkach

Technologia napędu Przykład aplikacji Remotion

Specjalna konfiguracja pomiarowa z osiami śrub pociągowych

Przykład zastosowania technologii napędowej Art Robotics

Drukarka 3D do betonu l Bezsmarowe rozwiązanie dla zapylonego środowiska

Przykład zastosowania technologii napędowej

Technologia napędu elektrycznego w zautomatyzowanym systemie pozycjonowania

Technika napędowa w jednostce kompletującej

Więcej przykładów zastosowań

AWB

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa