Change Language :

Jeśli w maszynie pakującej mają być wykonywane proste i rzadko wykonywane zadania regulacji, systemy liniowe z siłownikami są często zbyt drogie. Jeśli na przykład w systemie używanych jest tylko kilka standardowych rozmiarów opakowań, prosty system szyn liniowych z ręcznym zaciskiem często oferuje najlepszy stosunek ceny do wydajności. Ponadto systemy ręczne są szczególnie bezawaryjne i można je szybko zintegrować z istniejącymi systemami.
Do 75% lżejsze dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów.
Około 4 razy cichsze niż odpowiadające im łożyska liniowe wykonane z metalu.
Może być również używane z piaskiem, opiłkami i pyłem bez żadnych problemów.
... umożliwiając w ten sposób szybką i nieskomplikowaną integrację z istniejącymi systemami.
Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki bezsmarowym i bezobsługowym elementom ślizgowym.
Co oznacza brak smarowania?

Bardziej wymagające zmiany formatu są przeprowadzane za pomocą osi liniowych odpornych na skręcanie. Z jednej strony mogą one wytrzymać większe siły, a dzięki pokrętłu i wskaźnikowi położenia umożliwiają precyzyjną regulację wymaganej wartości pozycjonowania. Są one również szybko konfigurowane i wdrażane do systemu. Ponieważ obsługa ręcznych systemów pozycjonowania bez siłownika może być nadal czasochłonna, system ten jest opłacalny tylko wtedy, gdy w maszynie rzadko wymagane są regulacje formatu.
Brak zewnętrznego smarowania (funkcja pracy na sucho), dzięki czemu jest wyjątkowo czyste
Odporność na media nawet w przypadku używania pod wodą
Dokładnie przetestowane pod kątem niezawodności w laboratorium testowym.
Wysoka niezawodność planowania dzięki szeroko zakrojonym testom i kalkulatorowi żywotności.
Dowiedz się więcej
Bezsmarowa i bezobsługowa praca
Co oznacza brak smarowania?

Jeśli zmiany formatu są regularnie powtarzane i konieczne w wielu punktach maszyny pakującej, systemy pozycjonowania z podłączeniem siłownika są niezbędne. Oszczędność czasu może szybko zamortyzować wyższe koszty w porównaniu z systemami ręcznymi. Dzięki opcjonalnemu dodaniu systemu sterowania silnikiem, kilka jednostek regulacyjnych może być pozycjonowanych synchronicznie. Pomaga to również uniknąć błędów.
Definiowanie przesuwu, pozycji, prędkości i trasy za pomocą systemu sterowania opartego na interfejsie sieciowym
Kompatybilność z przemysłowymi systemami sterowania, szybkie uruchomienie techniczne
Siłowniki z systemem sterowania do napędów śrub pociągowych, pasków zębatych i napędów z listwą zębatą
Brak straty czasu dzięki szybkiej integracji z systemem
Dokładnie przetestowane pod kątem zużycia, współczynnika tarcia, funkcjonalności, żywotności i wytrzymałości.
Co dzieje się w naszym laboratorium testowym?
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem