Zmień język :

Jest to największe na świecie laboratorium zajmujące się ruchomymi kablami. Dzięki 3 800 m² powierzchni testowej i ponad 800 równoległym testom na 64 systemach, wykonujemy ponad 2 miliardy podwójnych skoków rocznie, aby zapewnić najwyższą jakość technologii.
Jednostki biznesowe igus® chainflex® i readycable® opracowują i produkują przewody sprzedawane na metry oraz przewody ze złączami do bezpośredniego podłączenia do napędów elektrycznych. Ruch w napędach elektrycznych powstaje poprzez przekształcenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z akumulatora w energię mechaniczną. Przewody chainflex® są zatem środkiem transportu energii elektrycznej, a tym samym wprawiają w ruch maszyny takie jak obrabiarki, roboty lub maszyny przeładunkowe.
W dziedzinie technologii napędowej, w naszym portfolio produktów posiadamy duży wybór wysokiej klasy kabli. Bardzo małe promienie gięcia w łańcuchu energetycznym w połączeniu z dużymi odległościami lub ekstremalnymi temperaturami często stanowią poważne wyzwanie dla kabli. Dzięki licznym testom w naszym laboratorium badawczym możemy dostarczyć kable do najbardziej wymagających zastosowań i ekstremalnych warunków, które spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości i długiej żywotności.


Technologia hybrydowa jest od kilku lat bardzo popularnym tematem. Oczywiste jest, że projektanci maszyn chcą mieć tylko jeden kabel, który dostarcza energię do silnika i jednocześnie przekazuje dane o ruchu, takie jak kierunek obrotów, prędkość lub przyspieszenie, z powrotem do przetwornicy częstotliwości. Oprócz oszczędności miejsca na instalację kabla i złącza, klient naturalnie oszczędza również koszty dodatkowej obróbki drugiego kabla i dodatkowego materiału.
Wszystkie te zalety zostały uwzględnione w serii kabli CF220.UL.H (z płaszczem PVC) i CF280.UL.H (z płaszczem PUR). Kombinacja przekrojów żył elektrycznych jest stale rozszerzana, aby była w pełni kompatybilna z napędami różnych producentów, takich jak Beckhoff, SEW lub Siemens. Zgodność z wymaganiami producenta oznaczamy cyfrą po literze "H" w numerze katalogowym. Daje to naszym klientom tę zaletę, że jeśli numer części jest identyczny od "H", mogą swobodnie wybierać między PVC i PUR jako materiałem osłony bez podejmowania ryzyka elektrycznego. Może to prowadzić do znacznych oszczędności.
Temat kabli napędowych jest obecnie szczegółowo omawiany na naszym blogu poświęconym zarządzaniu energią. Istnieje wiele interesujących artykułów na temat kabli hybrydowych - dowiedz się o najnowszych osiągnięciach technicznych bezpośrednio od producenta!
"chainflex®...w domu na całym świecie" - naturalnie także w technice napędowej
Wszystkie nasze przewody posiadają wiele atestów, które umożliwiają ich stosowanie na całym świecie.
Podsumowaliśmy wiele informacji na temat świata norm w broszurze, którą z przyjemnością prześlemy.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem