Elastyczne przewody dla e-prowadników: przegląd przewodów chainflex®

Przewód do prowadnika kablowego

Przewód sterowniczy chainflex®

Przewód sterowniczy

  • Żyły skręcane w pęczki zapewniające długą żywotność przy ciągłym ruchu
  • Sześć różnych materiałów na płaszcze zewnętrzne
  • Duży wybór kombinacji przekrojów żyły
Przewód BUS'owy chainflex®

Przewody BUS'owe

  • Wszystkie popularne systemy BUS'owe o specjalnych właściwościach mechanicznych
  • Sześć różnych materiałów na płaszcze zewnętrzne
  • Prosta matryca wyboru zapewniająca dobry przegląd
  • Niezawodna transmisja danych
Przewody silnikowe chainflex

Przewody silnikowe

  • Swobodny wybór między przewodami z jedną lub kilkoma żyłami
  • Sześć różnych materiałów na płaszcze zewnętrzne
  • Rozwiązania ekranowane i nieekranowane dla wszystkich rodzajów przewodów silnikowych
Przewód do transmisji danych chainflex®

Przewody transmisji danych

  • Trzy różne konstrukcje: żyły skręcane warstwowo, skrętka, ekranowanie par
  • Cztery różne materiały płaszcza zewnętrznego
  • Najlepsze parametry kompatybilności elektromagnetycznej dzięki wysokiemu stopniowi ekranowania
Przewody systemu pomiarowego chainflex®

Przewód systemu pomiarowego

  • Zaprojektowane elektrycznie zgodnie z różnymi normami producentów
  • Promień gięcia do 10xd
  • Wybór różnych materiałów płaszcza: PVC, iguPUR, PUR lub TPE
Serwoprzewód chainflex®

Serwoprzewód

  • Różne konfiguracje z jedną lub dwiema parami, odpowiednie dla wymagań silnika
  • Innowacyjna konstrukcja ekranowania par i wysokiej klasy ekran ogólny zapewniający ochronę podczas ruchu
  • Specjalna izolacja żyły zapewniająca wyższy przepływ prądu
Przewód specjalny chainflex®

Przewody specjalne

  • Przewody do zastosowań specjalnych
  • Do ciągłego ruchu
  • Bogate doświadczenie w dziedzinie przewodów
  • Doświadczenie zdobyte podczas ponad 2 miliardów cykli testowych w naszym własnym laboratorium testowym
Przewody światłowodowe chainflex®

Przewody światłowodowe

  • Dostępne są różne rodzaje włókien i materiałów na płaszcze zewnętrzne
  • Do długich tras i transmisji dużych ilości danych
  • Cztery zalety w porównaniu z miedzianymi systemami BUS'owymi
Przewód hybrydowy chainflex®

Przewody hybrydowe

  • Zaprojektowane zgodnie ze znanymi standardami producenta
  • Połączenie transmisji energii i danych
  • Rozwiązania z PVC i PUR jako materiałem na płaszcz zewnętrzny

Przewody robotyczne

Przewód skrętny chainflex®

Przewody skrętne

  • Specjalny rodzaj odporny na ruchy skrętne
  • Przewody robotyczne i do swobodnego ruchu
  • Unikalne informacje dotyczące skręcania w branży przewodów
Przewód osi siódmej chainflex®

Przewody robotyczne dla 7. osi

  • Przewody do robotów ABB, KUKA i Fanuc
  • Wersje konfekcjonowane dostępne
  • Płaszcz zewnętrzny PUR

Przewód napędowy

Kable napędowe readycable®

Przewody napędowe

  • Konfekcjonowane, odpowiednie dla 24 norm producentów
  • Możliwość wyboru i prognozowania online
  • Testowanie 100%
  • Siemens DriveCliq, wstępnie zmontowane z magazynu
Przewody sieciowe readycable®

Przewody sieciowe

  • ze złączem lub bez
  • Dostępne dla Ethernet CAT5 do CAT7, PROFIBUS i PROFINET
  • 100% przetestowane
Przewody czujników/siłowników readycable®

Przewody czujników/siłowników

  • Z złączami M8, M12 i M23
  • Trzy różne jakości przewodów
  • Klasa IP69
  • Zoptymalizowane pod kątem promienia gięcia do 4xd w najmniejszych przestrzeniach montażowych

Więcej informacji na temat kabli chainflex

Przetestowane na ponad 5500 m²

Katalog chainflex

Katalog chainflex® do zastosowań ruchomych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa