Łańcuch energetyczny i kabel do pokonywania dużych odległości w stoczniach

Dźwigi stoczniowe
Żuraw typu Goliath

Żurawie typu Goliath

Suwnica wewnętrzna

Żurawie wewnętrzne

Historie udanych zastosowań dźwigów stoczniowych

Żurawie stoczniowe

Łańcuch energetyczny dla produkcji dużych statków

Inteligentne tworzywa sztuczne

...i inne historie sukcesu

Porównanie systemów

Systemy e-prowadników zamiast firan kablowych

System łańcucha energetycznego zamiast festonowania

Systemy prowadników kablowych zamiast bębnów kablowych z napędem silnikowym

System łańcucha energetycznego zamiast bębna kablowego z napędem silnikowym

Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów

System łańcucha energetycznego zamiast systemu szyn zbiorczych

Trwałe produkty dla technologii dźwigowej

e-prowadniki rolkowe
  • Wysoka siła pchania/ciągnięcia i mniejsze zużycie dzięki precyzyjnym tolerancjom.
  • Bezobsługowe rolki zmniejszają siły pchania/ciągania nawet o 75% i umożliwiają szczególnie długie odcinki ruchu.
  • Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej i aluminium zapewniającej odporność na wodę morską i redukcję masy
  • Dostępna również jako ekonomiczna i odporna na korozję rynna z tworzywa sztucznego
Swobodny koniec ruchomy
  • Do wyrównywania dużych odległości
  • Mały, lekki i niedrogi
  • Kompatybilny z isense EC.P
  • Może być używany z różnymi źródłami energii
Przewody chainflex

chainflex®: Do zastosowań w ruchu

  • Kabel do zastosowania w łańcuchu energetycznym
  • Szeroka gama produktów
  • Zaprojektowane z myślą o ogromnych prędkościach i przyspieszeniach, dużych odległościach i najbardziej niekorzystnych wpływach środowiska.
Przewody silnikowe chainflex

kabel silnikowy

  • Przeważnie z zewnętrzną powłoką z TPE dla ekstremalnych zakresów temperatur
  • Wysoka odporność na ścieranie zapewnia długą żywotność
  • żywotność obliczana online. Z 4-letnią gwarancją
Przewód sterowniczy chainflex

kabel sterujący

  • Od 12-żyłowego z wiązką splotów
  • Długi czas pracy dzięki uniknięciu korkociągu
  • Żywotność można obliczyć online. Z 4-letnią gwarancją
EC.PP z wałami
Podkładki ślizgowe
Czujnik CF.P

Przetestowane pod kątem rzeczywistego użytkowania w największym w branży laboratorium testowym

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa