Zmień język :
Systemy łańcuchów energetycznych zamiast festonów, zmotoryzowanych bębnów kablowych i systemów szyn zbiorczych

Wykrywanie siły ciągnięcia/pchania (EC.P) dla łańcucha napędowego
Odpowiedni dla każdego typu żurawia i każdego łańcucha energetycznego: System czujników EC.P stale mierzy siły generowane na łańcuchu elektronicznym® i w ten sposób zapobiega nieplanowanym awariom. Przed wystąpieniem niespodzianek wydawane jest zalecenie wyłączenia systemu, jeśli siły są zbyt duże.

Inteligentne wykrywanie uszkodzeń (EC.B) dla łańcuchów energetycznych
Instalacja czujników do wczesnego wykrywania uszkodzeń jest odpowiednia dla łańcuchów energetycznych, które przenoszą duże obciążenia w trybie ciągłym. Pęknięcie ogniwa łańcucha jest natychmiast rozpoznawane i wyzwalany jest alarm. Pozwala to uniknąć uszkodzeń, a nawet całkowitej awarii systemu.

Monitorowanie naprężenia kabla (CF.P) za pomocą kabla
Dzięki czujnikom CF.P na łańcuchu energetycznym, naprężenie kabla może być monitorowane w czasie rzeczywistym. W tym celu system jest przymocowany do odciążnika. Jeśli przekroczona zostanie krytyczna wartość docelowa, w razie potrzeby może zostać uruchomiony alarm lub wyłączenie systemu.
To również może Cię zainteresować
Dźwigi wewnętrzne
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem