Polimerowe półprodukty

Ponad 40 materiałów do Twojej aplikacji

Tworzywowe pręty w różnych kolorach i kształtach ułożone w stos.

Co można znaleźć na tej stronie

Usługa CNC dla bezsmarowych części obrabianych

Zestaw półwyrobów i części CNC z tworzywa sztucznego w różnych kształtach i kolorach.

Nasza oferta katalogowa półproduktów

Pręt okrągły barstock ze strzałkami wymiarów średnicy i długości.

Pręty okrągłe

Płyta barstock z przerywaną linią cięcia.

Płyty

  • 1000 x 610mm
  • 500 x 610 mm
  • 500 x 300 mm
Barstock tube ze strzałkami do pomiaru długości.

Wydrążone pręty

Płyta barstock z przerywanymi liniami wymiarowymi.

Arkusze

Płyta barstock z liniami oznaczeń dla miejsc cięcia lub podziału.

Paski płyt

Niebieski profil z tworzywa sztucznego z wymiarami.

Profile niestandardowe

  • Odporne na zużycie profile wykonane z naszych materiałów iglidur®
  • Specjalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
  • Indywidualne profile prowadników
  • Bez konieczności smarowania i konserwacji

Broszury i zestaw próbek

Pudełko próbek Halbzeuge z otwartymi klapami i próbkami materiału.

Zestaw próbek półproduktów

Broszura igus o półfabrykatach z rodzajami produktów i przykładami zastosowań.

Broszura dotycząca półproduktów

igus CNC Design Guide z otwartymi stronami o tolerancjach i przykładach zastosowań.

Przewodnik projektowania CNC

Dlaczego warto używać półproduktów iglidur?

Nasza wkładka z trybotaśmy

Przyjazna w montażu ochrona dla wszystkich powierzchni

Wkładka z trybotaśmy iglidur A160

Tribo-Tape A160 w rolce z niebieską taśmą.
  • Zgodna z wymogami FDA
  • Niski współczynnik tarcia
  • Odporna na zużycie
  • Łatwa do przycięcia na wymiar

Wkładka z trybotaśmy iglidur V400

Tribo-Tape zwinięta i rozwinięta w pasek.
  • Wyjątkowo odporna na zużycie
  • Bardzo odporna na media
  • Długoterminowa odporność na temperaturę do +200°C
  • Łatwa do przycięcia na wymiar

Wkładka z trybotaśmy iglidur B160

Rolka Tribo-Tape z nawiniętą czarną taśmą.
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Odporna na zużycie
  • Łatwa do przycięcia na wymiar

Wkładka z trybotaśmy iglidur W160

Tribo-Tape W160 jako biały materiał w rolce.
  • Niski współczynnik tarcia
  • Łatwa do przycięcia na wymiar

Ponad 250 000 klientów na całym świecie polega na materiałach iglidur

Dwóch mężczyzn stoi obok maszyny rolniczej z komponentami iglidur na zewnątrz.

samo Maschinenbau GmbH

Przegląd branż z zastosowaniami igus w pojazdach, maszynach, sprzęcie sportowym i instalacjach przemysłowych.

... i wiele innych historii sukcesu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa