Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Nowości drylin® 2020 - Przegląd


Technologia w górę, Koszty w dół. To nasza praca.

Czy to w przypadku bardzo małych przestrzeni montażowych, czy w wyjątkowo dużych. Od ilości jednej sztuki do milionów każdego miesiąca. igus® nie zna wyrażenia "zbyt wiele". Wszyscy nasi klienci z ich indywidualnymi wymaganiami i potrzebami są równie ważni.  
 
Ze względu na wiele aplikacji, pomysłów i projektów, przed nami wciąż stoi to samo wyzwanie: jak może wyglądać rozwiązanie? Jak możemy poradzić sobie z tym problemem?
 
W związku z tym, pracujemy wspólnie aby każdego roku tworzyć nowe produkty - rozwiązania problemów. Wiele z nich wychodzi poza status indywidualnego projektu klienta do produkcji. Wiosenne nowości igus. Również w 2020 - być może szczególnie w 2020, kiedy na świecie zachodzi wiele zmian, a mnóstwo klientów szuka alternatyw.  
 
Państwo także szukają alternatywy? - Z przyjemnością zapewnimy porady ekspertów bezpłatnie i bez zobowiązań!
 
Wyślij zapytanie

Wersja Econ szyny prowadzącej z anodowaną bezbarwnie powłoką (Klareloxal) jest już dostępna: drylin® TS-CA

drylin T econ
Technologia w górę
  • Powierzchnia odporna na korozję
Koszty w dół
  • Wszystkie rozmiary montażowe szyn są o 15% bardziej ekonomiczne niż wersja twardo anodowana
Dowód
  • Bezbarwne anodowanie przetestowane przy udziale mgły solnej NSS, zgodnie z
    wymogami DIN EN 9227/ASTM B-117
Zrównoważony rozwój
  • Oszczędność 66% masy dzięki zastosowaniu aluminium zamiast stali

Bezpiecznie pokryte: zaślepka drylin® WS-20

Zaślepka drylin WS
Technologia w górę:
  • Więcej bezpieczeństwa dzięki wytrzymałym zaślepkom
Koszty w dół:
  • Jeden zestaw dla obu stron szyny
  • Ekonomiczna produkcja poprzez formowanie wtryskowe

Dowód:
  • Zaokrąglona geometria krawędzi zapewniająca bezpieczną obsługę
Odnawialność:
  • Formowanie wtryskowe zoptymalizowane pod kątem materiału dzięki produkcji dwóch pokryw w pojedynczym procesie
  • Możliwość ponownego użycia (wyjmowane)

Dostępna teraz wersja ze stali nierdzewnej: łożysko wymienne drylin® W

Łożysko wymienne drylin W
Technologia w górę
  • Dzielona oprawa ze stali nierdzewnej umożliwia wymianę łożyska bezpośrednio na szynie
Koszty w dół
  • Może być używany ze wszystkimi wózkami liniowymi drylin® W; rozmiar montażowy 20, napęd z paskiem zębatym ZLW-20 i moduł liniowy SLW-2080, stal nierdzewna
Dowód
  • Przetestowane: iglidur® X odporny na aceton (10%), kwas benzoesowy (20%, wodny), roztwór wybielający, oleje wiertnicze, kwas masłowy, wodę morska itp. (kompletna lista)
Zrównoważony rozwój
  • Oprawa liniowa nie wymaga wymiany
  • Obsługa części zamiennych o zredukowanej emisji, masa wkładki liniowej wynosząca 5 g

Przy 16 mm z niższym profilem niż kiedykolwiek wcześniej: drylin® W MonoSlide 0660

drylin w MonoSlide
Technologia w górę
  • Monobloc wykonany z aluminium zapewnia solidną obsługę
  • Elementy ślizgowe wykonane z iglidur® J zapewniają długotrwałe działanie
Koszty w dół
  • Oszczędność miejsca w magazynie, 1 element zamiast 9 (jak w przypadku standardowych wózków liniowych)
Dowód
  • 12% mniejsza wysokość montażowa niż standardowa
  • Odporne na korozję dzięki bezbarwnie anodowanej powłoce
Odnawialność
  • Bezobsługowe dzięki samosmarowym, wysokowydajnym polimerom od igus®


Łatwe wysuwanie: polimerowa prowadnica teleskopowa

Teraz oprócz standardowych dostępne są również inne kolory!

Teleskopowy pręt NTP27 z litego polimeru od igus
Technologia w górę:
  • Polimery igus® w trzech kolorach
  • Wytrzymują do 2,5 kg
  • Do 70% lżejsze niż stal
Koszty w dół:
  • Ekonomiczna produkcja poprzez formowanie wtryskowe
  • Szybki montaż dzięki zaczepom zatrzaskowym
Dowód:
  • Oszczędność 64% i 23% węższa przestrzeń montażowa w porównaniu do NT-35
Odnawialność:
  • Nie zawierająca metalu, bezsmarowa prowadnica teleskopowa
  • Niska bezwładność zmniejsza, między innymi, emisje w przemyśle lotniczym


Sprawdzenie funkcjonalności za naciśnięciem jednego przycisku: wózek LED isense

Wózki liniowe LED isense z drylin igus
Technologia w górę:
  • Wózek liniowy z optycznym wyświetlaczem funkcji
  • Przewidywalna konserwacja dzięki czujnikowi zużycia we wkładce
Koszty w dół:
  • Bezpośrednie użycie bez integracji z lokalnym środowiskiem IT
  • Krótkie przestoje dzięki szybkiej wymianie łożyska
Dowód:
  • Funkcjonalność przetestowana w laboratorium igus®
Odnawialność:
  • Całkowicie bezsmarowne
  • Długa żywotność dzięki wkładkom iglidur J200
  • Ponowne użycie wszystkich metalowych części


Oszczędzaj i projektuj: bezbarwnie anodowana szyna liniowa

WS 10-40 bez otworów - szyna anodowana bezbarwnie
Technologia w górę:
  • Spójny kolor srebrny, idealny na widoczne części
Koszty w dół:
  • 15% bardziej ekonomiczny niż wersja twardo anodowana
Dowód:
  • Oszczędność 66% masy dzięki zastosowaniu aluminium zamiast stali
Odnawialność:
  • Może być stosowany w środowiskach krytycznych pod względem emisji


Oszczędzaj pieniądze i zmniejszaj masę: polimerowa oprawa

WS 10-40 bez otworów - szyna anodowana bezbarwnie
Technologia w górę:
  • Solidna i odporna na korozję dzięki polimerom igus®
  • Do 75% lżejsza niż seria RJUM-05 wykonana z aluminium
Koszty w dół:
  • Ekonomiczna produkcja poprzez formowanie wtryskowe
  • Szybki montaż dzięki dzielonej oprawie łożyska
Dowód:
  • 8-krotnie dłuższa żywotność stali i stali nierdzewnej dzięki wkładce liniowej iglidur® E7
Odnawialność:
  • Wymień łożysko bezpośrednio na wale
  • Plastikowe oprawy wielokrotnego użytku
  • Całkowicie bezsmarowne

Bezsmarowe, płynne działanie: hybrydowe łożysko rolkowe

Hybrydowe łożyska rolkowe WJRM-BB-41
Technologia w górę
  • Płynnie działające łożyska kulkowe
  • Elastyczne pozycjonowanie
  • Wymiary płaskich przestrzeni montażowych wynoszące 30 mm
  • Zoptymalizowana orientacja rolek 
Koszty w dół
  • Ekonomiczna oprawa z odlewu cynkowego
  • Łożyska rolkowe bez smarowania
Dowód
  • Żywotność przetestowana w laboratorium igus
  • Do 70% łatwiejsze działanie
Odnawialność
  • prosta, energooszczędna regulacja
  • Czysta prowadnica liniowa bez smarowania
  • Brak ryzyka zanieczyszczenia dla użytkownika

 

Intuicyjne pozycjonowanie: wózki pozycjonujące

Wózki pozycjonujące drylin WWC z funkcją blokowania
Technologia w górę
  • Precyzyjne pozycjonowanie bez wyposażenia pomiarowego
  • Zasada zatrzasku sprężynowego z kulką
  • Niskoprofilowa konstrukcja
  • Szybki montaż i demontaż
Koszty w dół
  • Zdefiniowana regulacja bez skali pomiarowej, linijki lub wyświetlacza pozycji
  • Zastosowanie standardowych profili
Dowód
  • Żywotność kompaktowego wózka drylin W można obliczyć online
  • Zasada zatrzaskiwania przetestowana w laboratorium igus
Odnawialność
  • Wymienne elementy ślizgowe, wszystkie metalowe części są wielokrotnego użytku
  • Całkowicie bezsmarowe.

Niskoprofilowy, lekki i trwały: polimerowy wózek iglidur

Niskoprofilowa prowadnica liniowa NW-22-40
Technologia w górę
  • Wózek liniowy o najniższym profilu do prowadnicy liniowej o wysokości montażowej 9,3 mm
  • Gwint montażowy w wózku
Koszty w dół
  • Ekonomiczna produkcja przy formowaniu wtryskowym
  • Szybki i łatwy montaż bez instrukcji
Dowód
  • Możliwość obliczenia żywotności online
  • Długa żywotność dzięki wysokowydajnemu polimerowi iglidur® J
Odnawialność
  • Bardzo lekkie dzięki oszczędności 2/3 masy w porównaniu do standardowych wózków

Badania: prowadnica liniowa/obrotowa

Prowadnica liniowa/obrotowa drylin W
Technologia w górę
  • Niskoprofilowa konstrukcja
  • Ruchy liniowe i wahliwe w jednym elemencie
Koszty w dół
  • Dwie funkcje w jednym wózku
  • Redukuje wysiłek związany z projektowaniem
  • Różnorodny montaż za pośrednictwem odpowiedniej płyty wózka, przygotowanej do mocowania łożyska wieńcowego
Dowód
  • Prowadnicę liniową drylin® Q i żywotność iglidur® PRT-04-50 można obliczyć online
Odnawialność
  • Czyste elementy
  • brak ryzyka związanego z zanieczyszczeniem sąsiednimi substancjami lub komponentami
  • Lekkie dzięki zastosowaniu aluminium i polimerów


Napęd liniowy z pasem zębatym ze stali nierdzewnej

WS 10-40 bez otworów - szyna anodowana bezbarwnie
Technologia w górę:
  • Wysokość systemu 40 mm przy nowym rozmiarze montażowym Ø 10
  • Niekorodujące
Koszty w dół:
  • Modułowy: trzy szerokości systemu i trzy długości wózka
Dowód:
  • Sprawdzony w długotrwałym teście w laboratorium igus®.
Odnawialność:
  • Bez smarowania, bez smaru lub oleju w systemie
  • Przejrzysta konstrukcja zapewnia szybkie i łatwe czyszczenie


 
 
Gotowe do montażu stoły krzyżowe drylin® SLW

Stoły krzyżowe SLW, nowe rozmiary
Technologia w górę:
  • Tylko 1 jednostka dla dwóch kierunków regulacji
  • 4 rozmiary montażowe
  • Dla powierzchni roboczej o rozmiarach do 500 mm x 500 mm
Koszty w dół:
  • Mniejszy wysiłek podczas konstrukcji dzięki dostawie pojedynczego modułu liniowego dla obu ustawień w formie gotowej do montażu
Dowód:
  • Stosunek powierzchni (wysokość montażowa/powierzchnia robocza) zawsze ≤ 2
Odnawialność:
  • Pozycjonowanie w dwóch kierunkach za pomocą jednego modułu zamiast dwóch
  • Bezsmarowe, czyste, bezobsługowe


 
 
Sklep online z gotowymi do montażu modułami liniowymi

Sklep technologii napędowej z gotowymi do montażu modułami liniowymi
Technologia w górę:
  • Proste zamówienie w sklepie online: gotowe do podłączenia moduły i osie liniowe
  • Dwie zdefiniowane długości skoku dla każdego systemu
  • Elastyczne ze sworzniami napędowymi do ręcznego i elektrycznego napędu
Koszty w dół:
  • Zamów za pomocą jednego kliknięcia
  • Bez czasochłonnego wyszukiwania i montażu
  • Mniejszy wysiłek podczas projektowania dzięki plikom PDF i CAD dostępnym w sklepie online
  • Prowadnica liniowa z systemu liniowego drylin® W/R
Dowód:
  • Przetestowany dla długości skoku 250 mm i 500 mm: gwint trapezowy Tr10x2 (SLW-1040/SHT-12), dynamiczne obciążenie osiowe 300 N, długość skoku 500 mm, przesuw 0,15 m/min, szybkość 75 obr./min, min. żywotność wynosząca 8369 podwójnych cykli
Odnawialność:
  • Bezsmarowe działanie
  • Bezobsługowe dzięki samosmarowym, wysokowydajnym polimerom igus®
  • Lekkie elementy, takie jak plastik i aluminium


Ulepszona generacja przekładni falowych

Przekładnie falowe igus®
Technologia w górę:
  • Do 50% wyższa wydajność
  • Lekkie i kompaktowe, wykonane z  wysokowydajnych polimerów igus®
Koszty w dół:
  • Ekonomiczne dzięki zastosowaniu polimeru
  • Szybka i łatwa adaptacja jako oś 5 w robotach
Dowód:
  • 28% wyższa wydajność
  • 94% wyższa nośność łożyskowa
Odnawialność:
  • W pełni bezsmarowa praca
  • Niższa bezwładność jako oś 5 w robotyce


Oprogramowanie i wyposażenie igus® Robot Control

System sterowania robotem z oprogramowaniem i wyposażeniem firmy igus®
Technologia w górę:
  • Nowe oprogramowanie do sterowania robotyką igus®
  • Dostępne w szafie sterowniczej lub na listwie montażowej (DIN)
Koszty w dół:
  • Wypróbuj oprogramowanie do programowania za darmo online
  • Intuicyjne sterowanie operatora dla wszystkich
Dowód:
  • Użytkownik może przetestować oprogramowanie pobierając je bezpłatnie
Odnawialność:
  • Oprogramowanie do programowania robotów kartezjańskich, typu delta i ramion robotów


robolink DP jest teraz również zabezpieczony przed rozpryskami wody

Ochrona przed rozpryskami wody RL-PD
Technologia w górę:
  • Odporność na rozpryski wody dzięki trybologicznie zoptymalizowanym przegubom robotów dla klasy ochrony IP 44
  • Ogniwa łączące wykonane ze stali nierdzewnej
  • Silniki z enkoderami o Klasie Ochrony IP 65

Koszty w dół:
  • Lekki, kompaktowy wariant robota do użytku w ekstremalnych warunkach
  • Robot z ochroną przed rozpryskami wody jest dostępny bezpośrednio w wersji standardowej, nie jest wymagana minimalna wielkość zamówienia w celu obniżenia kosztów

Dowód:Odnawialność:
  • Energooszczędne (lekka robotyka)
  • W 100% bezobsługowe


Oś 7 dla robotów

Oś 7 dla robotów
Technologia w górę:
  • Gotowa do instalacji oś liniowa 7 w robotyce
    dla elastycznego wykorzystania robotów w przestrzeni roboczej
  • Pasujące zestawy adapterów do robolink DP i UR z integracją aplikacji UR Cap
Koszty w dół:
  • Napęd liniowy z paskiem zębatym ZLW-20 z modułowego systemu drylin® W
  • Zestawy dostępne pojedynczo lub jako gotowe do montażu ZLW-20
Dowód:
  • Do 4 razy większy obszar roboczy robota dzięki liniowej regulacji na osi 7
Odnawialność:
  • W 100% bezsmarowa oś paska zębatego ZLW-20
  • Materiały można poddać recyklingowi


Modułowa przekładnia robota: drygear® Apiro

Odpowiednia do szerokiego zakresu aplikacji

Przekładnie robotów
Technologia w górę:
  • Modułowa konstrukcja do regulacji ręcznej i za pomocą silnika
  • Przekładnie ślimakowe wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych polimerów igus o wysokiej wydajności
Koszty w dół:
  • Ekonomiczne przekładnie wykonane z litego plastiku
  • Możliwa szybka konwersja
Dowód:
  • W 100% czyste działanie
  • 40% lepsza wydajność dzięki zastosowaniu iglidur® A180
Odnawialność:
  • Bardzo lekkie i całkowicie bezsmarowe


Nowa przekładnia planetarna drygear® Apiro

Rozmiar 20

Przekładnia planetarna
Technologia w górę:
  • Przekładnie planetarne wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych, wysokowydajnych polimerów igus®
  • Modułowa oś wysięgnika do regulacji ręcznej bądź przy użyciu silnika
  • Możliwość łączenia z systemem modułowym Apiro®
  • Możliwe większe siły przy tej samej przestrzeni montażowej
  • Możliwość podłączenia do silników krokowych NEMA lub DC (opcjonalnie).

Koszty w dół:
  • Ekonomiczne przekładnie wykonane całkowicie z wytrzymałego polimeru
  • Możliwa szybka konwersja
Dowód:
  • Ponad 1 milion cykli osiągniętych przy szybkości
  • wynoszącej 500 mm/sec i obciążeniu 2,5 kg

Odnawialność:
  • Bardzo lekkie i całkowicie bezsmarowe


Silnik krokowy z oszczędzającym miejsce, inkrementalnym enkoderem kątowym redukuje koszt maszyny

oszczędzający miejsce ... lżejszy ... niższy koszt!

Silnik krokowy z oszczędzającym miejsce, inkrementalnym enkoderem kątowym
Technologia w górę:
  • Silnik krokowy z oszczędzającym miejsce enkoderem kątowym
  • Precyzyjny, trójkanałowy enkoder, 5 V z 500 impulsami
  • Odpowiednie do osi ze śrubą pociągową i paskiem zębatym oraz robotów kartezjańskich i typu delta
Koszty w dół:
  • Ekonomiczne dzięki enkoderowi kątowemu w oprawie z tworzywa sztucznego
  • Ekonomiczna alternatywa dla serwosilników
  • Ekonomiczna alternatywa dla silników ze złączami metrycznymi
Dowód:
  • 10% oszczędność masy w porównaniu do silników ze złączami metrycznymi
  • Do 20% mniej miejsca montażowego w porównaniu do silników ze złączami metrycznymi
  • Może być używany z systemem sterowania silnikiem igus® D1
Odnawialność:
  • Bezsmarowe, czyste, bezobsługowe
  • Długa żywotność (do 30 000 godzin pracy)
Uwaga: w sklepie można znaleźć pozostałe dane techniczne dotyczące wszystkich czterech wielkości montażowych.


Silniki EC/BLDC z czujnikami Halla/enkoderem kątowym i hamulcem utrzymują obciążenia pionowe w przypadku awarii

wytrzymałe ... szybkie ... bezpieczne

Silniki EC/BLDC z czujnikami Halla/enkoderem kątowym i hamulcem
Technologia w górę:
  • Silnik EC/BLDC z czujnikami Halla/enkoderem kątowym i hamulcem 
  • Hamulec silnika do zastosowań pionowych
  • Moment trzymający hamulca: 0,5 - 1,5 Nm
  • Odpowiednie do osi ze śrubą pociągową i paskiem zębatym oraz robotów kartezjańskich i typu delta

Koszty w dół:
  • Ekonomiczne dzięki połączeniu przewodowemu
  • Ekonomiczna alternatywa dla serwosilników
  • Silnik i hamulec w pojedynczym przewodzie połączeniowym
Dowód:
  • Maks. siła trzymająca hamulca (pionowa, statyczna)

Odnawialność:
  • Bezsmarowe, czyste, bezobsługowe
  • Długa żywotność (do 30 godzin pracy)
Uwaga: w sklepie można znaleźć pozostałe dane techniczne dotyczące wszystkich czterech wielkości montażowych.


Przekładnia planetarna dla silników krokowych i EC/BLDC

... duże przełożenie, większy moment obrotowy ...

Przekładnia planetarna dla silników krokowych i EC/BLDC igus®
W przypadku wolno obracających się silników krokowych, moment obrotowy wynoszący do 44 Nm może być generowany w sposób ciągły.
 
Technologia w górę:
  • Zwiększenie wyjściowego momentu obrotowego silników elektrycznych
  • Możliwość połączenia z silnikami krokowymi i BLDC
  • Odpowiednie do osi ze śrubą pociągową i paskiem zębatym, robotów kartezjańskich oraz typu delta
Koszty w dół:
  • W połączeniu z silnikami krokowymi
  • Ekonomiczna alternatywa dla serwosilników
Dowód:
  • Do 75% większy moment obrotowy dla przekładni 15, 20, 40 w porównaniu do przekładni 3, 5 i 10
  • Może być używany z systemem sterowania silnikiem igus® D1
Odnawialność:
  • Bezsmarowe, czyste, bezobsługowe
  • Długa żywotność (do 30 godzin pracy)
  • igus® wspiera gospodarkę obiegową tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny. Dowiedz się więcej na ten temat: www.igus.pl/info/plastic2oil
Uwaga: w sklepie można znaleźć pozostałe dane techniczne dotyczące wszystkich czterech wielkości montażowych.


Nowa śruba pociągowa dryspin® w rozmiarze 5x10

Nowe rozmiary gwintu dryspin
Technologia w górę:
  • Do 2,5 razy większa wydajność dzięki optymalnemu kątowi nachylenia gwintu
  • Ciche i tłumiące wibracje dzięki zaokrąglonym zarysom zęba
Koszty w dół:
  • Ekonomiczna alternatywa dla śrub kulowych
  • Ponad 5000 opcji napędów śrubowych dostępnych z magazynu
Dowód:
  • Żywotność można obliczyć online
  • Przetestowane: do 25% mniejsze zużycie
Odnawialność:
  • Bez smarowania
  • Długa żywotność dzięki asymetrycznej geometrii gwintu


Nakrętka dryspin® do wymagających zastosowań wykonana z polimeru

Nakrętka dryspin do wymagających zastosowań wykonana z polimeru od igus
Technologia w górę:
  • Nowa konstrukcja ułatwia bezpieczne przykręcenie
  • Rozmiary połączeń ø 47 mm identyczne jak w przypadku zwykłych śrub kulowych

Koszty w dół:
  • Ekonomiczna, zoptymalizowana konstrukcja formowana wtryskowo
  • Różnorodna konstrukcja dla wszystkich gwintów Ø 14/16 oraz 18/20

Dowód:
  • Żywotność można obliczyć online

Odnawialność:
  • Lekkie i bezwładne dzięki plastikowi
  • Długotrwałe dzięki opatentowanej asymetrii gwitnu


Nowe rozmiary gwintu dryspin®

Nowe rozmiary gwintu dryspin
Technologia w górę:
  • Do 2,5 razy większa wydajność dzięki optymalnemu kątowi gwintu
  • Cicha praca i niskie wibracje dzięki zaokrąglonym zarysom zęba
Koszty w dół:
  • Ekonomiczna alternatywa dla śrub kulowych
  • Ponad 5000 opcji napędów śrubowych dostępnych z magazynu
Dowód:
  • Możliwość obliczenia żywotności online
  • Przetestowane: do 25% mniejsze zużycie
Odnawialność:
  • Bez smarowania
  • Długa żywotność dzięki asymetrycznej geometrii gwintu


Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.