e-prowadniki do poziomego zasilania

Prowadzenie przewodów poziomo i oszczędzaj koszty

e-prowadniki do poziomego zasilania

Poziomy system guidelok

  • Samonośne
  • Brak osiadania wiórów
  • Modułowy system z niewielką liczbą części
  • Bardziej opłacalny niż wiele stalowych prowadników
  • Możliwe systemy z otwartą rynną
  • Wióry mogą przechodzić przez prowadnik
Zamknięty system zasilania dla długich przesuwów

basic flizz

  • Niewymagający konserwacji system do 100 m
  • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi i brudem
  • Znormalizowana i modułowa konstrukcja
  • Łatwy montaż na ścianie
  • Opcjonalne mocowanie do podłogi lub sufitu
Kompaktowy, poziomy system zasilania

micro flizz

  • Prowadnik jest bezpiecznie prowadzony w specjalnym rowku
  • Możliwość sterowania za pomocą stacjonarnej szafy sterowniczej
  • Przyspieszenie do 50 m/s²
  • Prędkość robocza do 6 m/s
  • Szybkość transmisji danych do 10 Gbit/s
  • Wymagana niewielka przestrzeń

Przesuwy poziome o długości ponad 1000 metrów

Poziomy system zasilania do ekstremalnie długich przesuwów
  • Długie przesuwy 1000 m i więcej
  • Równoległe prowadzenie wszystkich przewodów
  • Brak zbędnych interfejsów
  • Obciążenie do 100 kg/m
  • Niski poziom hałasu podczas przesuwu
  • Wysoka wydajność energetyczna dzięki e-prowadnikom rolkowym
  • Żywotność dziesięciu lat i więcej z prowadnikami kablowymi i przewodami
  • Wytrzymałe we wszystkich zastosowaniach związanych z wiatrem, pogodą, brudem, chemikaliami, towarami masowymi itp.
  • Szybki montaż i modernizacja kabli i węży

Zalety systemów e-prowadników igus

  • Łagodny dla przewodów
  • Niska masa, modułowe, wytrzymałe, ciche, łatwe do otwarcia
  • Dostarczanie energii, danych, przewodu światłowodowego, oleju i powietrza w jednym systemie
  • Możliwość konfiguracji online
  • Przewidywalna żywotność
  • Łatwe i niewymagające konserwacji, proste w instalacji
  • Duży katalog standardowy

Alternatywne systemy prowadzenia energii od igus

Systemy prowadników kablowych zamiast bębnów kablowych z napędem silnikowym

Systemy prowadników kablowych zamiast bębnów kablowych z napędem silnikowym

Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów

Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów

Systemy e-prowadników zamiast festonów

Systemy e-prowadników zamiast festonów

Wybrane przykłady zastosowań

Koparka do węgla brunatnego — przenośnik

Systemy zasilania dla długich przesuwów

basic flizz zamiast bębna kablowego

System e-prowadników dla oczyszczalni ścieków

micro flizz w przemyśle spożywczym

System e-prowadników w przemyśle spożywczym

Wszystkie przykłady zastosowań z prowadnikami kablowymi igus

chainflex przewody do ruchu

Przewody chainflex® do ruchu

Przetestowane!

Laboratorium testowe dla e-prowadników igus®

Narzędzie online

Narzędzia online do e-prowadników igus®

Katalog prowadników kablowych

Pobierz katalog e-prowadników

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa