Prowadniki kablowe do żurawi Goliath

Zoptymalizowane pod kątem zużycia, trwałe produkty do żurawi Goliath

e-prowadniki rolkowe

Rolkowy łańcuch energetyczny "Heavy Duty"

  • W serii 4040RHD lub 5050RHD
  • Bezobsługowe rolki zmniejszają wymagane siły ciągnięcia/pchania nawet o 75
  • Możliwe odległości przejazdu ponad 800 m
  • Niskie zużycie pomimo dużych obciążeń
Rynny prowadzące

rynna prowadząca

  • Dostępne ze stali nierdzewnej (304) AISI 304 i (316) AISI 316L oraz aluminium odpornego na działanie wody morskiej zgodnie z normą EN6060.
  • Dostępne również jako ekonomiczne i odporne na korozję korytko z tworzywa sztucznego
Swobodny koniec ruchomy

Ruchoma końcówka pływająca

  • Do wyrównywania dużych odległości
  • Mały, lekki i niedrogi
  • Kompatybilny z isense EC.P
  • Może być używany z różnymi źródłami energii
Przewody chainflex

chainflex®: Do zastosowań w ruchu

  • Kabel do zastosowania w łańcuchu energetycznym
  • Szeroka gama produktów
  • Zaprojektowane z myślą o ogromnych prędkościach i przyspieszeniach, dużych odległościach i najbardziej niekorzystnych wpływach środowiska.
Przewody silnikowe chainflex

kabel silnikowy

  • Przeważnie z zewnętrzną powłoką z TPE dla ekstremalnych zakresów temperatur
  • Wysoka odporność na ścieranie zapewnia długą żywotność
  • żywotność obliczana online. Z 4-letnią gwarancją
Przewód sterowniczy chainflex

kabel sterujący

  • Od 12-żyłowego z wiązką splotów
  • Długi czas pracy dzięki uniknięciu korkociągu
  • Żywotność można obliczyć online. Z 4-letnią gwarancją
e-prowadnik E4.1 iSet

Wyrafinowana inżynieria w prosty sposób.

i.Sense
Zaciski

Porównanie systemów

Systemy e-prowadników zamiast firan kablowych

System łańcucha energetycznego zamiast festonowania

System łańcucha energetycznego zamiast bębna kablowego z napędem silnikowym

System łańcucha energetycznego zamiast bębna kablowego z napędem silnikowym

Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów

System łańcucha energetycznego zamiast systemu szyn zbiorczych

Historie udanych zastosowań dźwigów stoczniowych

Żurawie stoczniowe

Niezawodne nawet podczas tajfunów

Żurawie stoczniowe

e-chain® do produkcji dużych statków

Inteligentne tworzywa sztuczne

...i inne historie sukcesu

Przetestowane pod kątem rzeczywistego użytkowania w największym w branży laboratorium testowym

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa