Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

dry-tech® rozwiązuje problemy wywołane zabrudzeniem

Prowadnice liniowe drylin® pracują na sucho również w pyle drzewnym!

Coraz więcej właścicieli lasów, rzemieślników czy rolników widzi zalety mobilnych tartaków: piła pojawia się na czterech kółkach w dowolnym miejscu, w którym ma być przetwarzane drewno. Niezależnie od tego, czy są deski, belki czy pręty, różne modele i klasy cen spełniają wszystkie wymagania klienta. "dzisiaj mamy ponad 1000 mobilnych i stacjonarnych jednostek na całym świecie, mówi CEO Hans Fritz. "Jesteśmy jednym z wiodących producentów z ponad 400 szerokopasmowymi tartakami sprzedanymi w samych Niemczech. "Manfred Rosam, dyrektor ds. designu::
 
"Chcemy ciągle dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania." Jednym z najważniejszych dla nas elementów jest oszczędność wagi aplikacji. Tutaj szczególną rolę odgrywają plastikowe łożyska igus®.
 
Lekkie, ale wytrzymałe łożyska polimerowe są stosowane wszędzie tam, gdzie ruch obrotowy lub wyporowy jest konieczny w tartakach. Zastępują one łożyska kulkowe lub wymagające smarowania prowadnice stalowe. Kompensacja poziomu sprawia, że idealnie sprawdzają się w bardzo trudnym środowisku. Tu każdy bagażnik jest indywidualnie wypoziomowany, drewno zaciskane i dociskane do płyt nośnych. Materiał "iglidur® J" do laminowania liniowego zapewnia doskonałe współczynniki tarcia. Został zaprojektowany specjalnie do zastosowań liniowych. Prowadnice liniowe drylin® są całkowicie bezsmarowne, dlatego są niezwykle odporne na zabrudzenia.
 
"Używamy laminowania liniowego w różnych piłach tartacznych od około sześciu lat. "Od początku dowodziły swojej wartości", mówi Manfred Rosam.

Dry-tech® jest lekki i wytrzymały

Polimery iglidur® przyjmują ekstremalne obciążenia i redukują wagę aplikacji!

Za te właściwości projektanci kochają iglidur®, a co najważniejsze te łożyska charakteryzują się wysoką sztywnością boczną. Łożysko ślizgowe zapewnia znacznie większą powierzchnię styku niż łożysko toczne. "Nie ma ruchu, nawet przy bardzo dużym obciążeniu i znacznych siłach bocznych." deklaruje Marquardt. "Łożyska ślizgowe są również w stanie skutecznie radzić sobie z dużym naciskiem, który występuje w tym miejscu łożyska." Nacisk jest również bardzo skutecznie rozłożony na większą powierzchnię. "igus® wspiera firmę Bergamont podczas prób z łożyskami ślizgowymi na tylnym złączu kulowym." Wiąże się to również z wyborem idealnego materiału łożyskowego. René Achnitz, Global Product Manager iglidur® łożyska ślizgowe: "Podczas wstępnych prób użyliśmy materiału iglidur® G, ale zdaliśmy sobie sprawę, że iglidur® J jest lepszy."
W przypadku tylnego koła i tylnej osi inżynierowie roweru zdecydowali się zastosować inne podejście poprzez zainstalowanie łożysk ślizgowych "iglidur®" o znacznie większej powierzchni styku niż łożyska toczne. Ruch nie występuje, nawet przy bardzo dużym obciążeniu i znacznych siłach bocznych.

Łożyska dry-tech® są odporne na korozję i chemikalia

Łożyska kulkowe xiros® są lekkie i odporne na korozję!

Ten precyzyjny tester do dokładnego i szybkiego pomiaru wszystkich płynnych farb, emalii, powłok olejowych i klejów jest wyposażony w wytrzymałe i odporne na rozpuszczalniki polimerowe łożysko kulkowe xiros® B180. Precyzyjny tester jest idealny do pomiaru cienkich warstw, takich jak farby drukarskie, powłoki uzwojeń, oleje itp.
 
Zalety polimerowych łożysk kulkowych xiros®:

Bezsmarowne

Bezobsługowe

Odporne na korozję

Niskie opory ruchu

Przystosowane do mycia

xiros

dry-tech® jest czysty i nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Łożyska sferyczne igubal® są efektywne kosztowo i mogą osiągnąć długą żywotność nawet w aplikacjach spożywczych i opakowaniowych.

Ten uchwyt chwyta świeżo upieczone towary z taśmy przenośnikowej i pakuje je do kosza. Ten uchwyt chwyta świeżo upieczone towary z taśmy przenośnikowej i pakuje je do kosza. Ruch chwytny uzyskuje się za pomocą prowadnic drylin® W i wózków drylin® W. Zjeżdżalnie są połączone za pomocą podwójnych przegubów igubal® w celu zapewnienia równomiernego ruchu obu ramion chwytaka. Jak zawsze w przemyśle spożywczym priorytetem tego zastosowania jest absolutna bezsmarowość i czystość.

dry-tech® jest bezobsługowy i oferuje niski współczynnik tarcia, niezmienny przez cały okres pracy

Łożyska ślizgowe obrotowe PRT obracają się swobodnie bez smarowania i konserwacji!

Niles-Simmons zaczął polegać na polimerowych łożyskach "iglidur", które nie wymagają ani smarowania ani konserwacji, przy przenoszeniu konsoli sterującej. System wsporników ramion konsoli sterowniczej był dostarczany jako kompletna jednostka od jednego dostawcy.
 
"Jednak chcieliśmy dać naszym maszynom własną twarz "- mówi projektant Jens Liebscher. "Dlatego postanowiliśmy zaprojektować własną konsolę sterowniczą, która wygląda dobrze w centrum obróbczym, w którym jest używana. ""    
 
Musi się łatwo obracać i chcieliśmy umożliwić jej podnoszenie. W nowo zaprojektowanej konsoli sterowniczej stosowane są dwa polimerowe łożyska obrotowe do zamocowania jako kompletna jednostka. Elementy ślizgowe zostały wykonane z materiału iglidur® J. Oprócz głównego celu, bezobsługowości i smarów, łożyska obrotowe są bardzo odporne na ścieranie. Mają także niski współczynnik tarcia, co zapewnia niewielką siłę potrzebną do obracania konsoli.
Nadanie maszynom ich własną twarz: nawet konsola sterownicza na tym urządzeniu z firmy Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH, Chemnitz. Łatwo się obraca i można ją podnieść.

Strony powiązane



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.