Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Bardziej zaawansowana technologia oraz redukcja kosztów o 25% i więcej.

Liniowe moduły drylin® SLW… 7 rozmiarów instalacji, niestandardowa konfiguracja, dostawa w ciągu 2-4 dni

Rozwiązania ślizgowe zamiast obrotowych! Bezsmarowe polimery dry-tech®

Moduły liniowe igus® SLW bazują na liniowym zestawie konstrukcyjnym drylin® W oraz na bezobsługowych i samosmarujących, wysokowydajnych tworzywach sztucznych dry-tech®. Smar jest zintegrowany z materiałem łożyska, przez co materiały łożyska nadają się do prac w suchych warunkach, np. bezobsługowej pracy przez cały okres eksploatacji. Moduły liniowe gotowe do instalacji są dostępne w ciągu 2-4 dni.

Wykorzystaj zalety techniczne naszej technologii bezobsługowych napędów drylin®.

1.1. Odporność na zabrudzenia, pył, wilgoć

Cząsteczki są usuwane z powierzchni kontaktowych w czasie ruchu.

Mechanizm działania

Odporność na zabrudzenia, pył, wilgoć

Praca na sucho, bez smarowania

Systemy łożysk liniowych drylin® zaprojektowano do pracy w suchych warunkach. Wszystkie zastosowania są dzięki temu chronione przed zanieczyszczeniem smarem lub olejem. Możliwe są nawet zastosowania w warunkach dużego zanieczyszczenia i obecności piasku.

Poddano testom igus®

Niewrażliwość na zanieczyszczenia

Cząsteczki brudu są usuwane z powierzchni kontaktowych w czasie samego ruchu. Tu przednia część wkładki działa jak wycieraczka. Powierzchnia styku pozostaje czysta.

Przykład zastosowania

Systemy produkcji pieluszek dla dzieci

Zakłady przetwarzające superabsorbenty i miazgę, generujące względnie wysoki poziom zanieczyszczeń i zapylenia. Superabsorbenty polimerowe zachowują się podobnie do piasku, w wyniku tarcia dochodzi do gromadzenia się zanieczyszczeń.

1.2. Niski poziom hałasu

Mechanizm działania

Cicha i płynna praca

Cicha praca

Hałas związany z pracą również został znacznie zredukowany poprzez zmianę zasady pracy z obrotowej na ślizgową. Wyeliminowano mechaniczne obroty twardych elementów ślizgowych oraz kolizje kulek, które powodowały hałas podczas pracy.

Poddano testom igus®

Cicha praca

Ruch ślizgowy jest wyjątkowo cichy, słyszalne są tylko ciche odgłosy przesuwania.

Przykład zastosowania

Wykrywanie krawędzi

Regulacja formatu za pomocą czujników systemu wykrywania krawędzi i rozpoznawania nadruków przez stół liniowy drylin® SLW ze wskaźnikiem pozycji i pokrętłem (wygodne i powtarzalne pozycjonowanie z zewnątrz)

1.3. Czystość i higiena

Mechanizm działania

Cicha i płynna praca

Czystość i higiena

Właściwości łożysk ślizgowych iglidur® w zakresie pracy w suchych warunkach zapewniają zalety nie tylko w środowisku o dużym zanieczyszczeniu. Brak smaru jest również ważnym kryterium w zastosowaniach o podwyższonych wymogach w zakresie higieny i czystości.

przetestowane

zastosowania w pomieszczeniach czystych

Testowane prowadnice drylin® przejawiają szczególną przydatność do zastosowań w "strefach czystych" Przetestowano następujące prowadnice drylin® firmy igus®: N40, W10, T25 i T30.

Przykład zastosowania

Koder

Stolik przesuwny drylin® ze wskaźnikiem pozycji i pokrętłem są wykorzystywane przez koder do oznaczania sera ze względu na brak smarów.

1.4. Odporne na korozję

Mechanizm działania

Reakcja na korozję

Odporność na korozję i czynniki zewnętrzne

Wszystkie łożyska ślizgowe iglidur® z tworzyw sztucznych są bezkorozyjne. Dostępne są również materiały do specjalnych zastosowań, które mogą być wykorzystywane w warunkach obecności roztworów nieorganicznych, kwasów, środków czyszczących itp., a także, dzięki odporności na czynniki zewnętrzne, mogą być również stosowane w najtrudniejszych warunkach. – Oferta produktów obejmuje również materiały do specjalnych zastosowań w warunkach stałego zanurzenia pod wodą.

Poddano testom igus®

Odporność na korozję i czynniki zewnętrzne

Element bezkorozyjny

Odporność systemu łożysk jest jednak w takim samym stopniu zależna od współpracującego wałka czy szyny. Zestaw konstrukcyjny igus® może zostać dostarczony jako kompletny element bezkorozyjny wykonany ze stali nierdzewnej.

Przykład zastosowania

Systemy kontroli

Stoły liniowe drylin® SLW lub SHT rozwiązują problem regulacji wysokości kamer i czujników

2. Materiały wykorzystywane w łożyskach

Materiały odpowiednie do wałów z każdego rodzaju materiału o podwyższonej odporności na zużycie

Mechanizm działania

Duża odporność na zużycie – powłoki łożysk ślizgowych są wykonane z polimerów o wysokiej wydajności

Polimery o wysokiej wydajności

Moduły liniowe SLW mogą być konfigurowane i dostarczane z łożyskami ślizgowymi z materiałów dostosowanych do wymogów danego zastosowania. Standardowe konfiguracje systemów SLW obejmują łożyska wykonane z odpornych na zużycie materiałów iglidur® J/J200. Łożyska i nakrętki śruby pociągowej wykonane z materiałów iglidur® X w połączeniu ze stalą nierdzewną są najlepszym rozwiązaniem do zastosowań wymagających ekstremalnej odporności na substancje chemiczne. Materiał iglidur® A180 spełniający wymogi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań w sektorze spożywczym i farmaceutycznym.

Poddano testom igus®

Materiały powłok

iglidur® J

w standardzie

najlepsze wartości tarcia

Dobra odporność na zużycie

Najniższa absorpcja wilgoci


iglidur® J200

idealne do aluminium

Niskie współczynniki tarcia

doskonała odporność na zużycie z ocynkowanym aluminium


iglidur® A180

zgodność z FDA

do bezpośredniego zastosowania w obecności lub kontakcie z żywnością lub lekami

Najniższa absorpcja wilgoci


iglidur® X

wysokie temperatury od -100 do 250°C

Odporność na większość chemikaliów

Wytrzymałość na ciśnienie

Poddano testom igus®

Obszerne testy laboratoryjne oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie zastosowań terenowych dowodzą, że materiały iglidur® J, J200, X oraz A180 idealnie nadają się do większości zastosowań liniowych dzięki korzystnym właściwościom w zakresie zużycia i tarcia.

3. Wybór idealnego materiału na obudowę łożyska

Dostępne są różne materiały na obudowy łożysk

Odlew cynkowy: ekonomiczne łożysko standardowe

Aluminium: niska waga elementu

Stal nierdzewna: odporność na korozję i wysokie temperatury

Mechanizmy z regulacją dopasowania: ręcznie regulowany luz za pomocą klucza imbusowego


4. Wybór gwintu

Rodzaje gwintów

Duża odporność na zużycie – powłoki łożysk ślizgowych są wykonane z polimerów o wysokiej wydajności

Gwinty trapezowe

Standardowe konfiguracje modułu liniowego SLW są wyposażone w samoblokujące śruby z jednokrotnym gwintem trapezowym. Oznacza to, że kąt pochylenia oraz tarcie w ruchu ślizgowym zapobiegają ruchowi nakrętki lub śruby pociągowej bez zastosowania siły zewnętrznej. Sanie pozostają w wybranej pozycji. Śruby pociągowe wykonane ze stali C15, odpornego na korozję materiału VA (1.4301/1.4305) oraz powlekanego aluminium są dostępne jako części do nakręcania nakrętek śrub pociągowych z gwintem trapezowym drylin®.

Rodzaje gwintów

Szybki gwint

Do zadań wymagających szybkiej regulacji i pozycjonowania można zainstalować moduły liniowe drylin® ze śrubami pociągowymi z gwintem o dużym kącie nachylenia. Śruby pociągowe z gwintem o dużym kącie nachylenia są wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej (1.4021) i nie są samoblokujące. Pozwala to na wykorzystanie ich w zastosowaniach, w których sanie liniowe są szybko przesuwane ręcznie w zależności od potrzeb.

Przykład zastosowania

Dopasowanie formatu

Zastosowanie w przemyśle szklarskim. Regulacja formatu na przenośniku w celu oddzielenia butelek.

5. Profile szyn drylin® W

… Silnie ocynkowane aluminium
... Stal nierdzewna (rozmiary 1040 i 2080)

Mechanizm działania

Duża odporność na zużycie – powłoki łożysk ślizgowych są wykonane z polimerów o wysokiej wydajności

Optymalne właściwości operacyjne

Moduły liniowe z serii SLW, SAW i ZLW bazują na bezsmarowym, liniowym zestawie konstrukcyjnym drylin®. Profile aluminiowe o bardzo wysokiej odporności na skręcanie są wytwarzane w prasach wytłaczających. Powierzchnia jest silnie ocynkowana i charakteryzuje się dobrą odpornością na zużycie, wysoką odpornością na substancje chemiczne oraz wysoką twardością. Części te nadają się do połączeń z naszymi wysokowydajnymi polimerami dry-tech® i zapewniają najlepsze właściwości operacyjne, przewidywalność oraz długą żywotność.

Przykład zastosowania

Odporna na korozję

Moduły SLW ze stali nierdzewnej bazujące na wałach prowadzących wykonanych z materiałów V4A (1.4571) są dostępne dla środowisk wymagających ekstremalnej odporności na korozję.

Narzędzia do wyboru produktów firmy igus®

Technologia napędu wyszukiwarka produktów

Szybkie i wygodne porównywanie, projektowanie oraz konfigurowanie modułów liniowych online.
 

 
System eksperta i obliczanie żywotności. Łatwe wypełnianie zamówień. Systemy drylin®

6. 7 rozmiarów instalacji, 7 szerokości sań

Moduły liniowe SLW są dostępne w 7 rozmiarach instalacji. Seria SLW jest dostępna w rozmiarach instalacji 06-25 i jest wyposażona w moduł liniowy dopasowany do rozmiaru instalacji w danym zastosowaniu.

Kątowa szyna podwójna

Rozmiar instalacji 30: 54 mm

Okrągła szyna podwójna

Rozmiar instalacji 1040: 73 mm
Rozmiar instalacji 1080: 107 mm
Rozmiar instalacji 1660: 104 mm
Rozmiar instalacji 2080: 153 mm
Rozmiar instalacji 25120: 195 mm

7. Wybór idealnej długości sań

Moduły liniowe SLW można instalować z saniami o różnej długości w celu zapewnienia najlepszego wsparcia momentu obrotowego. Rozwiązanie z wieloma saniami jest możliwe w każdym rozmiarze instalacji.
Rozmiar instalacji 06: 60/80/100
Rozmiar instalacji 1040: 69/100/150
Rozmiar instalacji 1080: 100/150/200
Rozmiar instalacji 10120: 100/150/200
Rozmiar instalacji 1660: 100/150/200
Rozmiar instalacji 2080: 150/200/250
Rozmiar instalacji 25120: 150/200/250

8. Różne długości posuwu

Mechanizm działania

Dostępne są różne szyny

Konfiguracja z dokładnością co do milimetra

Moduły liniowe SLW można skonfigurować z dokładnością co do milimetra i idealnie dopasować odpowiednio do wymogów klienta.

Mechanizm działania

Maksymalne długości przesuwu

Maksymalne długości przesuwu zależą od rozmiaru instalacji.
 
Rozmiar instalacji 0630: 300 mm
Rozmiar instalacji 1040: 750 mm
Rozmiar instalacji 1080: 750 mm
Rozmiar instalacji 1660: 750 mm
Rozmiar instalacji 2080: 1000 mm
Rozmiar instalacji 25120: 1250 mm

Mechanizm działania

Ciche śruby do skoków > 750 mm

Dzięki tym wspornikom przesuwnym na saniach prowadzących, które ustawiają się niezależnie w różnych punktach wzdłuż ścieżki posuwu, użytkownicy mogą łatwo wprowadzać posuwy o dużej długości > 750 mm.

9. Średnica szyny

Kątowa szyna podwójna

Rozmiar instalacji: 06 mm

Okrągła szyna podwójna

Rozmiar instalacji: 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

11. Akcesoria/opcje

Akcesoria sterowania ruchem

duża liczba akcesoriów

Regulacje ręczne

Dostępna jest obszerna lista akcesoriów do modułów liniowych drylin® SLW, które umożliwiają szybkie i wygodne zaprojektowanie systemu ręcznego sterowania ruchem. Przy bezpośredniej konfiguracji modułów liniowych są one wysyłane w pełni zmontowane.
Wskaźnik pozycji

Zacisk wrzeciona

Korba

Napęd kątowy

Akcesoria sterowania ruchem

Sterowanie ruchem napędzanym przez silnik

Moduły liniowe z serii SLW mogą być konfigurowane i dostarczane z silnikami krokowymi drylin® E lub silnikami na prąd stały. Dodatkowo dostępna jest duża liczba akcesoriów obejmujących zestawy silników, przewody zasilania chainflex, przełączniki zbliżeniowe, przekładnie lub płyty przejściówek do suwnic.

Przykład zastosowania

drylin® E – „E” jak elektryczny

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.
 
Szybkie i łatwe porównywanie, projektowanie i konfigurowanie online odpowiednich stołów liniowych i silników.

Więcej informacji:


Struktura numeru zamówienia



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.