Change Language :

Nasze bezsmarowe systemy liniowe drylin pracują na sucho, dzięki czemu nie wymagają konserwacji i są odporne na czynniki zewnętrzne. Ponadto pracują one wyjątkowo cicho dzięki zastosowanym materiałom i specjalnej konstrukcji. Żywotność można łatwo obliczyć online w zaledwie kilku krokach. Dzięki indywidualnemu doborowi wysokiej jakości pojedynczych części, każdy system liniowy można dostosować do indywidualnych potrzeb. Przejście na system ślizgowy może obniżyć bieżące koszty operacyjne i znacznie usprawnić technologię — skutkując płynną pracę i długą żywotnością.
szyny teleskopowe drylin są odporne na wysokie temperatury, wibracje i wiele innych czynników
Prowadnice liniowe drylin mogą być używane nawet w piasku, wiórach i pyle
Odporne na korozję i media do zastosowań pod wodą
Około cztery razy cichsze niż odpowiadające im metalowe łożyska
Do 75% lżejsze dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów
Wszystkie systemy działają bez dodatkowego smarowania, dzięki czemu są wyjątkowo czyste

Tutaj można znaleźć wyczerpujące odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o naszej technologii liniowej.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem