Zmień język :
Kluczowe tematy w branży opakowań, żywności i napojów są zróżnicowane. Oprócz produktów o jakości spożywczej, rosną wymagania dotyczące wysoce zautomatyzowanych i zdigitalizowanych łańcuchów procesów. Zrównoważone produkty również stają się coraz ważniejsze. Wymieniliśmy nasze innowacje dla 4 najważniejszych tematów w branży. Zapraszamy do ich odkrywania.
Nasze produkty są higieniczne, przeznaczone do kontaktu z żywnością, zgodne ze specyfikacjami FDA i UE 10/2011.

Coboty i portale do ekonomicznej automatyzacji oraz produkty sieciowe z czujnikami do monitorowania stanu.

Szybko montowane, bezsmarowe i bezobsługowe produkty zapewniające większą elastyczność i bezpieczeństwo w technologii przenośników.

Nowe badanie przeprowadzone przez RWTH Aachen University i igus® po raz pierwszy określa korzyści płynące z przejścia na bezsmarową technologię łożysk polimerowych.


Zgodny z FDA e-chain® typu TH3 pomaga spełnić surowe wymagania bezpieczeństwa i higieny w systemach krojenia wędlin, plasterków mięsa i sera firmy Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG.

Jesteś zainteresowany naszymi produktami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, ale chciałbyś wziąć je do ręki przed podjęciem ostatecznej decyzji?
Przekonaj się o jakości i zaletach naszej technologii przechowywania i łańcucha energetycznego dzięki zestawowi próbek dla przemysłu spożywczego.

W celu dalszego rozwoju maszyny pakującej do chleba firma GHD Georg Hartmann Maschinenbau poszukiwała niezawodnego źródła zasilania z przewodami pneumatycznymi i elektrycznymi. Obecnie stosowane jest tutaj monitorowane rozwiązanie, które wskazuje usterki jeszcze przed awarią maszyny.

Przegapiłeś ostatnie targi opakowań? Mamy rozwiązanie.
Odwiedź nasze stoisko targowe w Kolonii online.
Lub umów się z nami na wirtualną wycieczkę po stoisku tutaj.

Ponieważ przemysł opakowaniowy nigdy nie śpi, linie Krones muszą raz po raz bić własne rekordy prędkości. Problem pojawia się, gdy jakiś element nie wytrzymuje nacisku, a nie ma jeszcze bardziej wydajnej alternatywy. Specjalne rolki z krawędzią nożową pomogły teraz pobić nowe rekordy.

W 13 artykułach na 56 stronach producenci z branży opakowaniowej przedstawiają swoje najnowsze osiągnięcia - oraz sposób, w jaki zastosowana w nich technologia polimerowa pomaga je zrealizować.

Jak zrównoważony jest ruch plastiku?
Tworzywa sztuczne są często dyskutowanym materiałem. Wiemy, że wysokowydajne tworzywa sztuczne mogą przyczynić się do ochrony zasobów i środowiska, dlatego skupiliśmy się na tym aspekcie naszej działalności biznesowej.

Pomysł trafiony w dziesiątkę: firmie inżynieryjnej udało się opracować maszynę do pakowania owoców i warzyw bez folii - z dobrą widocznością produktu. Pierwszy system tego rodzaju jest używany przez producenta warzyw na wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim. W zestawie: bezsmarowe łożyska liniowe drylin®.

Wirtualnie z nami
Prezentujemy nasze innowacje dla przemysłu spożywczego i napojów online z naszego wirtualno-rzeczywistego stoiska targowego.

Z Tobą na miejscu
Przyjedziemy do Ciebie z naszym mobilnym stoiskiem targowym. W naszym bagażu: odpowiednie produkty do aplikacji, które można dotknąć i poczuć.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem