Bezsmarowa technologia łożysk dla rowerów cargo

cargobike
cargobike

Punkty łożyskowania w rowerze e-cargo
Punkty łożyskowania w rowerze e-cargo

1 Sztyca amortyzowana

Amortyzowana sztyca z łożyskami ślizgowymi iglidur

1 Sztyca amortyzowana

  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporność na nacisk krawędzi oraz wstrząsy i uderzenia
  • Odporna na zabrudzenia i korozję
  • Lekkość
  • Niepozorny czarny kolor
  • Nie wymaga smarowania
Łożysko kołnierzowe iglidur P

1 Sztyca podsiodłowa z zawieszeniem

Amortyzowana sztyca by.schulz

2 Headset

Stery z łożyskami ślizgowymi iglidur

2 Zestaw słuchawkowy

  1. Odporne na wysokie obciążenia (>60N/mm2)
  2. Specjalnie zaprojektowane do ekstremalnych obciążeń
  3. Odporność na wstrząsy i uderzenia
  4. Doskonały współczynnik tarcia
  5. Odporne na korozję
  6. Wymagana niewielka przestrzeń montażowa
  7. Nie wymaga smarowania
Łożyska ślizgowe iglidur Q

3 Dźwignia hamulca

Łożysko ślizgowe w dźwigni hamulca

3 Dźwignia hamulca

  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporność na nacisk krawędzi oraz wstrząsy i uderzenia
  • Odporna na zabrudzenia i korozję
  • Lekkość
  • Niepozorny czarny kolor
  • Nie wymaga smarowania
Łożyska ślizgowe iglidur P

3 Dźwignia hamulca

Hamulec Trickstuff Piccola

4 Pokrywa boksu

Zestaw kierowniczy z łożyskami ślizgowymi iglidur

4 Pokrywa skrzynki

  • Tani materiał do produkcji wielkoseryjnej
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Niewrażliwy na brud i kurz
  • Odporność na wysokie obciążenia (>60N/mm²)
  • Lekkość
  • Nie wymaga smarowania
Łożysko kołnierzowe iglidur GLW

5 Prowadnica

Głowice przegubowe igubal na listwach prowadzących

5 Prowadnica

  • Metalowa końcówka drążka z gwintem wewnętrznym z kulistą kulką ze stali nierdzewnej do dużych obciążeń poprzecznych
  • Bezobsługowy pierścień wewnętrzny wykonany z igliduru J
  • Obudowa wykonana z odlewu cynkowego lub stali nierdzewnej (na życzenie)
  • Seria wymiarowa K zgodnie z DIN ISO 12240
  • Odporność na zabrudzenia
  • Nie wymaga smarowania
Głowica przegubowa KCRM

5 Prowadnica

Rower cargo od Butchers & Bicycles

5 Prowadnica

Różne łożyska ślizgowe iglidur

5 Prowadnica

Rower cargo od Butchers & Bicycles

6 Pokrywa akumulatora

Łożyska ślizgowe w zawiasach pokrywy baterii

6 Pokrywa akumulatora

  • Tani materiał do produkcji wielkoseryjnej
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Niewrażliwy na brud i kurz
  • Odporność na wysokie obciążenia (>60N/mm²)
  • Lekkość
  • Nie wymaga smarowania
Łożysko kołnierzowe iglidur GLW

7 Hamulec tarczowy lub obręczowy

Łożysko ślizgowe w hamulcach rowerowych

7 Hamulec tarczowy lub obręczowy

  • Odpowiednie do wysokich temperatur
  • Górna temperatura długotrwałego zastosowania 200°C
  • Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania 240°C
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Dobra odporność na zużycie pod wodą
  • Bardzo wysoka odporność na media
  • Odporność na wysokie obciążenia (>60N/mm²)
Łożyska ślizgowe iglidur H4

8 Swoboda jazdy

Jazda bez pedałowania z łożyskami ślizgowymi iglidur

8 Swobodne obroty

  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Doskonała odporność na zużycie
  • Niska absorpcja wilgoci i wysoka odporność na media
  • Dobra odporność na zużycie pod wodą
  • Odporność na nacisk krawędziowy oraz wstrząsy i uderzenia
  • Odporność na zabrudzenia i korozję
  • Lekkość
  • Nie wymaga smarowania
Łożysko ślizgowe iglidur J3

8 Swobodne obroty

  • Odporne na zużycie, szczególnie przy dużych obciążeniach i prędkościach
  • Wysoka odporność termiczna do +250°C
  • Odporne na uderzenia i niewrażliwe na nacisk krawędzi
  • Bezobsługowe i niewymagające smarowania
  • Standardowy asortyment z magazynu
Łożyska ślizgowe iglidur Z

9 Przerzutka

Łożysko ślizgowe w przerzutce

9 Dérailleur

  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Odporne na nacisk krawędzi
  • Niewrażliwe na wstrząsy i uderzenia
  • Szczególnie odporne na brud i kurz
  • Odporne na wysokie obciążenia (>60N/mm²)
  • Nie wymaga smarowania
Łożyska ślizgowe iglidur G

9 Dérailleur

Przerzutka tylna SRAM GX Eagle AXS

10 Silnik/napęd

e-rower górski z podświetlonym obszarem silnika

10 Silnik/napęd

  • Niski współczynnik tarcia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Cicha praca
  • Lekkość
  • Brak konieczności smarowania
  • Produkcja na zamówienie: formowane wtryskowo, drukowane 3D, toczone lub frezowane
Koła zębate iglidur

10 Silnik/napęd

Wydrukowane w 3D koła zębate w przekładni planetarnej e-roweru

11 Pedały

Łożysko ślizgowe w pedale

11 Pedały

  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Doskonała odporność na zużycie
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Dobra odporność na zużycie pod wodą i wysoka odporność na media
  • Odporność na nacisk krawędziowy oraz wstrząsy i uderzenia
  • Niewrażliwość na brud i kurz
  • Lekkość
  • Nie wymaga smarowania
Łożysko ślizgowe iglidur J3

11 Pedały

Pedały rowerowe Crankbrothers z łożyskami ślizgowymi iglidur

12 Stojak

Łożysko ślizgowe w stojaku rowerowym

12 Stojak

  • Tani materiał do produkcji wielkoseryjnej
  • Odporność na nacisk krawędzi
  • Odporność na brud i kurz
  • Niewrażliwy na wstrząsy i uderzenia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Wysoka odporność na media
Łożysko ślizgowe iglidur J

13 Drzwi przesuwne skrzyń transportowych

Prowadnice liniowe drylin w drzwiczkach przesuwnych skrzyni transportowej

13 Drzwi przesuwne skrzynkowe

  • Materiał wyspecjalizowany w ruchu liniowym
  • Pewne prowadzenie dzięki napięciu wstępnemu
  • Wyjątkowo lekka i niskoprofilowa
  • Minimalne ścieranie
  • Płynność i precyzja
  • Odporność na zabrudzenia
  • Odporność na wysokie obciążenia udarowe i krawędziowe
Niskoprofilowe szyny i wózki prowadzące drylin N

Drzwi przesuwne 13 Box

Rower cargo Fulpra

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa