Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Pierwszy, skręcany przewód IO-Link z 36-miesięczną gwarancją dla e-prowadników


Nowość na SPS 2020

CF77.UL.D: wreszcie niezawodny przewód IO-Link dla e-prowadników i robotów

IO-Link to dalszy rozwój klasycznych systemów INI poprzez dodanie opcji sterowania czujnikami. Dzięki tym przewodom tworzymy niezawodne rozwiązanie dla robotów i e-prowadników.
Zamów online teraz!
Światowy standard: IO-Link. System ten jest pierwszą na świecie, ustandaryzowaną technologią IO (IEC 61131-9), która komunikuje się z czujnikami i siłownikami. Jest to wydajna komunikacja punkt-punkt oparta na sprawdzonym, 3-przewodowym połączeniu czujnika i siłownika. IO-Link nie jest fieldbusem, ale kolejnym krokiem do inteligentnego wykorzystania istniejącej technologii połączeń dla czujników i siłowników.

Technologia w górę

Technologia w górę

  • Zoptymalizowane pod kątem skręcenia (± 180 °/m) na robotach
  • Dla małych przestrzeni montażowych do 6,8xd z okresem użytkowania, który można obliczyć online
Koszty w dół

Koszty w dół

  • O 32% bardziej ekonomiczne niż aktualnie dostępne rozwiązania
  • 36-miesięczna gwarancja
Dowód

Dowód

  • Przetestowane w największym laboratorium testowym (3800 m²) tego rodzaju dla przewodów w ruchomych zastosowaniach
  • Test chainflex nr 4869z 22 milionami cykli
Odnawialność

Odnawialność

  • Zastosowanie inteligentnych komponentów podłączonych do robota prowadzi do większej dostępności sprzętu i dłuższej użyteczności wyłącznika krańcowego.
  • igus wspiera gospodarkę obiegową tworzyw sztucznych i inwestuje w chemiczny recykling


Zastosowanie przewodów INI

Wydajny i oszczędny - zalety IO-Link

IO-Link jest uniwersalny: interfejs komunikuje się od systemu sterowania do najniższego poziomu automatyzacji i może być podłączony do prawie wszystkich systemów fieldbus. Wszystko, czego potrzebujesz, to 3-żyłowy przewód i standardowe połączenie ze złączami M5, M8 lub M12. Dzięki IO-Link czujniki można instalować bezpośrednio w miejscu działania, gdzie są optymalnie rozmieszczone pod względem technologii procesowej, a mimo to są komunikacyjnie adresowane przez system sterowania.
 
IO-Link jest inteligentny: standard technologiczny umożliwia wymianę danych i zdarzeń. IO-Link oferuje możliwość zapisywania parametrów bezpośrednio w master IO-Link.  

Rzut okiem na wszystkie szczegóły dotyczące nowych przewodów IO-Link CF77.UL.D

igus® Nr art.Ilość żył i przekrój nominalny przewodnika
Średnica zewnętrzna 
Indeks miedziowy Masa 
 [mm²][mm][kg/km][kg/km] 
CF77.UL.03.05.INI5 x 0,346,017      35 zamówienie
CF77.UL.03.05.INI. D5 x 0,346,017      35 zamówienie

Znacząco zmniejsz koszty cyklu żywotności dzięki właściwemu doborowi przewodów

Lista kontrolna pomaga w podejmowaniu złożonych decyzji przy zakupie

Jednostki funkcyjne do przesyłania energii dla maszyn wymagają dużej liczby przewodów elektrycznych. Wiele przewodów ma podobną strukturę, ale inne właściwości mechaniczne. Jednak w najrzadszych przypadkach przewody, których zakup wydaje się dobry pod względem ekonomicznym, nie spełniają wymagań złożonych maszyn i aplikacji. Prowadzi to często do przestojów i wysokich kosztów naprawy - z odpowiednio negatywnym wpływem na koszt cyklu żywotności (LCC) i całkowity koszt posiadania (TCO).
 
Aby tego uniknąć, a także znacznie obniżyć koszty, lista kontrolna przedstawiona w tym, bezpłatnym opracowaniu technicznym może pomóc osobom podejmującym decyzje. Lista przedstawia kluczowe czynniki przy wyborze przewodu i ilustruje istotność podstawowych parametrów dla wszystkich decydentów.

Arkusze danych chainflex

Arkusze danych produktów Sprawdź wszystkie szczegóły i specyfikacje najnowszej generacji przewodów chainflex tutaj. W naszych arkuszach danych znajdziesz nie tylko różne fakty, ale także widoki przekrojowe i oznaczenia żyły dla każdego przewodu.
 
Kliknij tutaj

36-miesięczna gwarancja chainflex

Gwarancja chainflex Oferujemy 36-miesięczną gwarancję na nasze przewody, ponieważ jesteśmy w stanie dokonywać wiarygodnych prognoz dotyczących żywotności naszych przewodów dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i 800 równolegle przeprowadzonym eksperymentom w naszym laboratorium testowym o powierzchni 3 m².
Kliknij tutaj

Konfekcjonowane przewody INI

Portfolio produktów readycable Przewody czujników/siłowników do e-prowadników to przewody dla promieni zgięcia od 4xd. Przewody CF.INI są poddawane testom w e-prowadnikach przez wiele milionów cykli pracy. Posiadają one wiele różnych atestów i certyfikatów zgodności, np.: UL, CSA, CE, Desina czy olejoodporność. Dla przewodów czujników/siłowników dostępne są zróżnicowane końcówki.
Kliknij tutaj

Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.