Przewody do prowadników kablowych

Przewody do zastosowań ruchomych: chainflex®

Przewody chainflex® od igus® w sklepie internetowym

Sklep

Konfiguratory dla przewodów chainflex®

Konfiguratory i nie tylko

Informacje o przewodach chainflex®

Wiedza

Jakie rodzaje przewodów są dostępne w firmie igus®?

Rodzaje przewodów

Technologia napędowa z chainflex

Drive Tech

Dlaczego powinienem wybrać chainflex®?

Od wersji premium po wyjątkowo ekonomiczne rozwiązania.

Jakie zalety oferują nasze przewody?

  • 30 lat doświadczenia
  • 4-letnia gwarancja
  • Testy we własnym laboratorium na powierzchni ponad 5000 m², 125 stanowisk testowych, ponad 800 testów w toku
  • Najszersza oferta na rynku: 1354 typy kabli do systemów danych, magistralowych i hybrydowych oraz do systemów sterowania i napędów
  • Możliwość obliczenia żywotności i konfiguracji przewodu
  • Dostępne bezpośrednio z magazynu, już od 1 m i z dostawą w ciągu 36 godzin
  • Przewody do każdego rodzaju ruchu: poziomego, pionowego, skrętnego i dużych prędkości
  • Bezpłatne próbki
  • O 50% krótszy czas zdejmowania izolacji dzięki unikalnej technologii CFRIP
  • Z inteligentnym monitorowaniem siły rozciągającej ze smart plastics jako opcja dla przewodów pracujących pod szczególnie dużym obciążeniom

Przewody chainflex w praktyce — inspirujące przykłady zastosowań u naszych klientów

Przewidywalne bezpieczeństwo dzięki doświadczeniu z testów laboratoryjnych i praktycznych zastosowań.

chainflex działa — gwarantowanie i certyfikowane rozwiązanie!

UL-verified

Nowe przewody w 2025 roku

Normy i dopuszczenia

CF CASE

chainflex CASE

Czym są przewody chainflex do pracy w ruchu?

Jaka jest różnica między kablami?

Czujnik dla inteligentnych przewodów | i.Sense CF.P

  • Czujnik CF.P mierzy siły rozciągające działające na kable
  • Trwale zwiększone siły rozciągające mogą prowadzić do uszkodzenia kabli, a w skrajnym przypadku nawet do pożaru.
  • Czujnik CF.P rozpoznaje nieprawidłowo wykonaną konserwację kabli.

Przykłady zastosowań u naszych klientów

Maszyna pick and place

Maszyna typu pick and place

Duże centra obróbcze

Duże centra obróbcze

Inżynieria mechaniczna

Przewody światłowodowe (FOC) do technologii automatyzacji

Urządzenie do rozładunku statków

Prowadniki kablowe igus w obudowie ze stali nierdzewnej

Dalsze zastosowania

Zastosowania przewodów chainflex do pracy w ruchu
readycable

readycable

readycable

e-prowadniki

readychain

readychain

Więcej informacji na temat kabli chainflex

Sprawdzone na ponad 5000 m² powierzchni testowej

Laboratorium testowe chainflex®

Katalog chainflex

Katalog chainflex®

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa