Zmień język :
Żurawieportowe | Żurawie wewnętrzne | Żurawie stoczniowe | Żurawie do towarów masowych | Żurawie zewnętrzne
Ciężkie ładunki, długi czas pracy, szeroki zakres warunków pogodowych - dźwigi w obiektach portowych muszą zapewniać najwyższą wydajność. I to jest właśnie miejsce, w którym stosowane są nasze elastyczne kable i łańcuchy energetyczne. Od lat sprawdzają się one w ponad 10 000 portów dzięki odpornym na korozję, bezobsługowym materiałom i długiej żywotności. Zastosowania obejmują żurawie typu statek-brzeg, żurawie do przeładunku masowego, RTG, RMG, żurawie Goliath, rozrzutniki i reach stackery. Tam, gdzie występuje presja czasu i musi być zagwarantowane bezpieczeństwo, łańcuch elektroniczny® jest niezawodną, niewymagającą konserwacji i cichszą alternatywą dla systemów szyn zbiorczych, festoonig i bębnów napędzanych silnikiem.
Rolkowy łańcuch energetyczny serii P4.1 działa w porcie w Rotterdamie, jednym z największych portów przeładunkowych towarów masowych w Europie Zachodniej. Pomimo ciągłej pracy w trybie 24/7 i odległości przejazdu ponad 100 metrów, działa on bez incydentów na ogromnej suwnicy statek-brzeg i do tej pory przepracował ponad 9000 godzin roboczych.


W szybkim napędzie wózka zastosowano bezpieczny i bezawaryjny rolkowy łańcuch energetyczny do przesyłania energii i danych.
Przejdź do przykładu zastosowaniaSą przeznaczone do przemieszczania ładunków nad głową wewnątrz budynku, np. w halach produkcyjnych i montażowych: Suwnice pomostowe. Niskie czasy przestojów, niskie wymagania konserwacyjne i bezpieczeństwo funkcjonalne systemu są pożądane z ekonomicznego punktu widzenia, ale także w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy. Nasze zasilacze są opracowywane dla różnych warunków pracy, ale także dla różnych standardów na rynkach międzynarodowych. Zawsze optymalnie zaprojektowane, jako kompletny system lub pojedynczy komponent, o przewidywalnej żywotności.
W walcowni gorącej Thyssen Krupp w Duisburgu suwnica do transportu kęsisk firmy BANG Kransysteme GmbH & Co KG jest odpowiedzialna za obsługę kęsisk na styku huty i walcowni - w wysokiej temperaturze i zapyleniu. Dostarczanie energii i sygnału do wózka i kabiny jest zapewnione przez "Heavy Duty"- łańcuch energetyczny firmy igus®, który został dostarczony jako wstępnie zmontowany gotowy łańcuch® systemy podstawowe.

Żurawie stoczniowe charakteryzują się zazwyczaj wysokim udźwigiem i dużymi odległościami przesuwu wózków, które z łatwością mogą osiągać nawet 200 m długości. Przy dużej masie kabli łańcuch energetyczny musi zawsze działać niezawodnie i chronić prowadzone kable. Jednocześnie wymagane są kompaktowe i zajmujące mało miejsca rozwiązania, zwłaszcza w stoczniach.
Aby sprostać tym wymaganiom, oferujemy naszym klientom kompleksowe portfolio wytrzymałych łańcuchów energetycznych, kabli i korytek prowadzących dla dużych odległości i dużych ciężarów.
W przypadku tego 900-tonowego żurawia stoczniowego operator polegał wcześniej na systemie kablowym do prowadzenia lin do wózków. Ponieważ naprężenie kabli prowadziło z czasem do wysokich wymagań konserwacyjnych, podjęto decyzję o zastąpieniu go systemem łańcucha energetycznego. Od tego czasu używane są dwa wytrzymałe rolkowe łańcuchy energetyczne z serii 5050RHD.


Trzy żurawie stoczniowe pracują obecnie w porcie południowym w dzielnicy Pudong w Szanghaju. Dostarczanie energii i danych do gigantycznych elementów podnoszących odbywa się za pośrednictwem naszych systemów łańcucha energetycznego z tworzywa sztucznego.
Przejdź do przykładu zastosowaniaDźwigi do transportu towarów masowych stawiają ekstremalne wymagania rozwiązaniom kablowym pod wieloma względami: Podczas gdy trasy transportu towarów masowych mogą mieć kilkaset metrów długości, wszystkie komponenty muszą być w stanie wytrzymać zewnętrzne warunki pogodowe przez cały rok. Jednak duże obciążenie brudem i pyłem podczas transportu rudy, piasku lub żwiru, na przykład, wymaga również łańcuchów energetycznych, które są bardzo wytrzymałe, odporne na korozję, bezobsługowe i mają długą żywotność.
Podczas wydobywania i późniejszego składowania boksytu powstaje dużo pyłu, co stanowi poważne wyzwanie, zwłaszcza dla ruchomych części maszyn przenośników. Dlatego operator zdecydował się na zastosowanie naszych łańcuchów energetycznych z tworzywa sztucznego. Od kilku lat niezawodnie dostarczają one energię, dane i media do przenośników i urządzeń magazynujących.


Solidny system zasilania energią e-loop® służy do bezpiecznego i niewymagającego konserwacji dostarczania energii do rozrzutnika tej koparki łyżkowej do wydobywania kredy.
Przejdź do przykładu zastosowaniaSystemy dźwigowe i prowadnice kablowe używane na zewnątrz muszą być szczególnie chronione przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wysoka odporność na korozję, silny wiatr i ścieranie często niezabezpieczonych źródeł energii gwarantuje długą żywotność i ciągłą niezawodność planowania w codziennej pracy.

Wózek suwnicy na bieżnikowanym dźwigarze suwnicy porusza się na zewnątrz. Łożyska kół jezdnych powinny być zatem możliwie bezobsługowe i odporne na warunki atmosferyczne.
Przejdź do przykładu zastosowaniaOsobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem