Change Language :

Bezpieczne systemy zasilania energią specjalnie dla dźwigów: od średnich przejazdów na dźwigach RTG lub RMG do dużych obciążeń i długości przejazdu do 1000 metrów.
Więcej informacji
Przetestowane, certyfikowane przez UL i odporne na promieniowanie UV kable z gwarancją żywotności do bardzo długich podróży i ciasnych promieni gięcia na dźwigach.
Więcej informacji
Bezsmarowne i bezobsługowe łożyska ślizgowe do dużych obciążeń z kompozytów włóknistych do podwozia i innych bardzo obciążonych punktów łożyskowania w dźwigach.
Więcej informacji
Zapobiegaj kosztownym i czasochłonnym awariom dźwigów, korzystając z produktów sieciowych z czujnikami do monitorowania stanu i konserwacji predykcyjnej.
Więcej informacjiNieplanowane przestoje nie mogą mieć miejsca w przypadku żurawi portowych lub intermodalnych. Nakłada to szczególną odpowiedzialność na prowadnicę liny na żurawiu. Wynika to z faktu, że pęknięcie liny wleczonej, liny prowadzonej w łańcuchu energetycznym lub uszkodzenie samej prowadnicy kablowej nieuchronnie spowoduje zatrzymanie pracy żurawia.
Jednocześnie systemy te muszą być w stanie bezproblemowo przenosić duże obciążenia na odcinkach o długości ponad 1000 metrów.
Takie ryzyko można zminimalizować stosując specjalne e-prowadniki do dźwigów. Dzięki opracowaniu specjalistycznych rozwiązań, takich jak rolkowe prowadniki kablowe, możliwe są nawet bardzo długie przejazdy przy niskiej mocy napędu. Zmniejsza to również koszty zużycia i konserwacji. A dzięki opcjonalnej technologii czujników można jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo prowadnika i kabla.

Chcemy, aby prowadniki kablowe w dźwigach miały 15 lat żywotności. Można to znaleźć w naszych celach rozwojowych i specyfikacjach dla rodziny P4HD.
Czujniki i akcesoria do łańcuchów energetycznych

Suwnice STS zmieniają się. Wynika to z faktu, że coraz większe kontenerowce (Triple-E) będą w przyszłości wymagać jeszcze większych suwnic. Jak dokładnie wpłynie to na suwnice STS i e-prowadnik, dowiesz się z opracowania technicznego.
Kable biegnące w prowadniku kablowym żurawia są narażone na duże naprężenia mechaniczne, podobnie jak kable podążające. Długie odcinki i ciasne promienie gięcia nieuchronnie prowadzą do naprężeń kabli. Z tego powodu testujemy nasze kable chainflex w 700 eksperymentach każdego dnia w naszym wewnętrznym laboratorium testowym. Dzięki temu możemy udzielić 4-letniej gwarancji na wszystkie przewody. Nawiasem mówiąc, wszystkie nasze kable TPE posiadają atest UL i są odporne na promieniowanie UV.

Oferujemy również kable z certyfikatem UL (Underwriters Laboratories) dla każdego typu kabla chainflex.

Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych: wszystkie nasze kable są odporne na promieniowanie UV.

Dzięki codziennym testom laboratoryjnym kabli chainflex, bez wahania oferujemy 4-letnią gwarancję.

Kompozytowe łożyska ślizgowe igutex składają się z wytrzymałej tkaniny z włókna szklanego jako powłoki zewnętrznej i warstwy wewnętrznej zoptymalizowanej pod kątem optymalnego tarcia. Dzięki temu nadają się do dużych obciążeń, a jednocześnie nie wymagają smarowania ani konserwacji. Oznacza to, że można uniknąć kosztów konserwacji i ryzyka nieprawidłowego smarowania.

Jakie materiały są dostępne dla łożysk do dużych obciążeń? W jaki sposób igutex oszczędza smarowanie łożysk? I co pokazują testy obciążeniowe w laboratorium? Dowiedz się tego wszystkiego i jeszcze więcej z naszej broszury Heavy Duty.
Czujniki na prowadniku kablowym lub kablach żurawia gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa i niezawodności, zwłaszcza na długich trasach. W przypadku dużych konstrukcji i długich e-prowadników, pęknięcie kabla lub uszkodzenie prowadnika kablowego nie jest szybko wykrywane. Do tego dochodzi czas konserwacji. W szczególności na ruchliwych terminalach kontenerowych takie awarie mogą szybko stać się bardzo kosztowne. Takich problemów można uniknąć dzięki czujnikom i.Sense i i.Cee do monitorowania i konserwacji predykcyjnej prowadnika lub kabla.

STS, ASC, RTG, RMG, dźwig stoczniowy, dźwig wewnętrzny. Nasze prowadniki kablowe mogą być stosowane praktycznie wszędzie. Pokażemy, jak może to wyglądać w praktyce, korzystając z wybranych historii sukcesu:
Raporty użytkowników: Dźwigi portowe i intermodalne
Raporty użytkowników: Dźwigi wewnętrzne
Raporty użytkowników: Dźwigi stoczniowe
Raporty użytkowników: Dźwigi do towarów masowych
Przy kilkusetmetrowych odcinkach nie chcemy pozostawiać niczego przypadkowi. Dlatego nasze prowadniki i kable energetyczne są poddawane codziennym testom wytrzymałościowym na specjalnych stanowiskach testowych dla branż takich jak sektor dźwigowy. Na przykład na naszym zewnętrznym stanowisku testowym z symulowaną odległością do 400 m dla naszych rolkowych prowadnikó kablowych i kabli chainflex. Tutaj można dowiedzieć się więcej o naszym laboratorium testowym.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem