Zmień język :
Nasze elastyczne przewody chainflex mają zazwyczaj gwarancję do czterech lat, podobnie jak wiele naszych nowych produktów w tym roku. Prezentujemy obszerne rozszerzenia portfolio dla technologii napędowej. Skupiamy się na przewodach z płaszczem zewnętrznym z PVC, ponieważ ten ekonomiczny i wysoce odporny na ścieranie materiał jest idealny do wielu zastosowań. Pojawią się również informacje na temat naszego kalkulatora żywotności i naszej oferty produktów, np. przewodów średniego napięcia, przewodów kompensacji termicznej czy przewodów światłowodowych.

... dla certyfikowanego bezpieczeństwa
Nowa klasa temperaturowa UL dla naszych przewodów serwo i silnikowych. Serie przewodów CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL i CF21.UL są teraz certyfikowane zgodnie z UL dla temperatury +90°C. Rozszerza to zakres zastosowań tych serii i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas planowania aplikacji elektrycznych.

... i z gwarantowaną niezawodnością 10 milionów podwójnych cykli.
Rozszerzenie serii przewodów CF 130.UL. Teraz z jeszcze większym bezpieczeństwem użytkowania dzięki gwarantowanej żywotności do 10 milionów podwójnych cykli. A dzięki zewnętrznej powłoce z PVC przewód ten jest wysoce odporny na ścieranie w prowadniku kablowym.

... aby jeszcze łatwiej obliczyć gwarantowaną żywotność
Precyzyjne obliczenia żywotności zastosowanego przewodu. Proste, niezawodne i dokładne: dokładnie wiadomo, jak długo przewód będzie działał w danym zastosowaniu! W tym certyfikat i sprawdzenie ceny wybranego przewodu odpowiedniego do indywidualnego zastosowania.

... do niezawodnego monitorowania stałych temperatur
CFTHERMO.N.001 z termoparą N (Cr-Si) został dodany do oferty jako przewód kompensacji termicznej. Cechą szczególną jest wyższy zakres temperatur termopary od -200°C do +1300°C.

... przewód odpowiedni do Siemens S200
Dzięki rozszerzeniu naszej oferty przewodów do systemów pomiarowych i przewodów serwo, napędy Siemens S200 mogą być teraz również obsługiwane za pomocą naszych przewodów. Dostępne w wersji niekonfekcjonowanej lub bezpośrednio ze złączem.

... jest dostępny w ciągu 36 godzin i idealnie nadaje się do przesyłu dużych mocy
Przewód średniego napięcia CFCRANE z płaszczem zewnętrznym igupren jest gotowy do użycia dla średniego napięcia 6/10 kV i radzi sobie z transmisją dużej mocy na przesuwach do 400 metrów. I to przy promieniu gięcia w e-prowadniku wynoszącym 10 x d. Obecnie mamy ten przewód w magazynie, gotowy do wysyłki w ciągu 36 godzin.

... do niezawodnej transmisji danych na długich przesuwach
Nasze przewody światłowodowe mogą być stosowane w każdym systemie BUS'owym i przesyłać dane na długich przesuwach, zapewniając wysoki poziom kompatybilności elektromagnetycznej. Nasze nowe przekroje mogą niezawodnie przesyłać dane przy małych promieniach gięcia do 5 x d w prowadniku kablowym.

... przewód hybrydowy CF280.UL.H402.15.04.D odpowiedni do Bosch Rexroth
Dzięki rozszerzeniu naszej oferty przewodów hybrydowych, napędy Bosch Rexroth mogą być teraz również obsługiwane za pomocą naszych przewodów. Dostępne w wersji niekonfekcjonowanej lub bezpośrednio ze złączem.

... 12 dodatkowych miesięcy dla większego bezpieczeństwa
Unikalna gwarancja chainflex wynosi teraz 4 lata i została przedłużona o kolejne 12 miesięcy! Liczne testy w laboratorium testowym o powierzchni 3800 m² sprawiają, że taka gwarancja jest możliwa!

... dla e-prowadników i wsporników przewodowych
Elastyczne przewody zasilające i sterownicze z oznaczeniem UL-listed do użytku w prowadniku kablowym i wsporniku przewodowym. Wymienione przewody silnikowe i sterownicze są idealne do ciągłego ruchu i płynnego przejścia z prowadnika do wspornika.

... niezawodność operacyjna w zastosowaniach lądowych i morskich
Wraz z rozszerzeniem CFSPECIAL.572, portfolio do zastosowań w napędach podwieszanych zostało rozszerzone. W tym atest DNV do zastosowań w sektorze morskim.

... elastyczny przewód z płaszczem zewnętrznym z PVC
Nasze nowe przewody z PVC są właściwym wyborem do zastosowań bezolejowych. Typowe sektory obejmują przemysł drzewny, przemysł opakowaniowy i transport materiałów.

... jeszcze większe bezpieczeństwo w pomieszczeniach czystych
Wydłużenie gwarantowanej żywotności elementów przewodowych CFCLEAN do 40 milionów podwójnych cykli przy jednoczesnym zwiększeniu obciążalności prądowej.

... bezpieczeństwo działania gwarantowane i potwierdzone na całym świecie
chainflex nie używa PTFE! Nowe logo potwierdza eliminację PTFE w przewodach chainflex firmy igus. W przypadku ogłoszenia ogólnego zakazu, żadne przewody chainflex nie muszą być utylizowane ani wymieniane i mogą być nadal używane na całym świecie bez żadnych obaw.

... łatwa wymiana przewodów
Element uzupełniający sprawia, że rozwiązanie do transportu i przechowywania chainflex CASE jest jeszcze bardziej praktyczne i zrównoważone. Dostępny do obu rozmiarów CASE, umożliwia rozwijanie przewodu bezpośrednio z opakowania.

... przetestowane w laboratorium chainflex® i objęte gwarancją.
Portfolio chainflex zostało rozszerzone o sześć serii przewodów o nowych przekrojach. Nasze przewody są objęte unikalną gwarancją chainflex i zostały przetestowane w naszym własnym laboratorium.

... odporne dzięki płaszczowi zewnętrznemu z TPE
Seria wysokiej klasy przewodów silnikowych CF38 pozwala zaoszczędzić miejsce montażowe, a jednocześnie jest odporna na niskie temperatury do -35°C. Dzięki nowemu przekrojowi rozszerzamy rodzinę CF38 i jednocześnie zastępujemy wycofany model CF35.UL.

... dzięki wysokiej klasy jednożyłowemu przewodowi TPE
Nowy CF340.100.01 jest dodatkiem do rodziny jednożyłowych przewodów CF340, a dzięki wytrzymałemu płaszczowi zewnętrznemu TPE jest idealny do małych przestrzeni montażowych w prowadniku kablowym i długich przesuwów.

... opracowany specjalnie do środowisk suchych
Seria przewodów systemu pomiarowego CF211 została rozszerzona dla systemu napędowego SINAMICS V90. Wytrzymałość w suchym środowisku jest gwarantowana dzięki płaszczowi z PVC. Nowy przewód chainflex CF211.030 jest dostępny w sprzedaży na metry lub gotowy do podłączenia z magazynu.

... do magistrali CAN i Ethernet do CAT7
Żywotność CFROBOT8.PLUS została zwiększona dzięki większemu kątowi skrętu do +/- 360°/m i rozwiązuje problemy w niewielkich przestrzeniach montażowych.

...CF98.PLUS i CF99.PLUS z gwarancją 100 000 000 podwójnych cykli
Nowe przewody sterownicze CF98.PLUS i CF99.PLUS osiągają najdłuższą trwałość dzięki 100 000 000 podwójnych cykli lub współczynnikowi zginania 3 x d.

... rozszerzony dla systemu napędowego ctrlX DRIVE firmy Bosch Rexroth
Nadaje się do napędów z serii MS2N firmy Bosch Rexroth, co pozwala obniżyć koszty o 50% i uzyskać standardową gwarancję żywotności.

... dla napędów SINAMICS 210 ...
Wraz z nowym przewodem hybrydowym PVC, uzupełniamy serię przewodów CF220.UL.H, oferując w ten sposób jeszcze większą różnorodność. Dzięki wysokiej jakości płaszczowi zewnętrznemu z PVC można zaoszczędzić 15,3% kosztów.

... teraz z homologacją DNV
Dzięki nowej homologacji DNV seria CFSPECIAL.5XX jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań na morskich platformach wiertniczych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem