Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Elementy odporne na ścieranie wykonane z polimerów odpornych na działanie substancji chemicznych

► Wysoka odporność chemiczna i wytrzymałość
► Bezsmarowe i bezobsługowe dzięki zintegrowanym smarom stałym

► Brak kosztów narzędzi - wydajny nawet dla pojedynczej jednostki
 
Odporny chemicznie materiał do druku 3D, zgodny z przepisami dotyczącymi żywności

Odporny na chemikalia: iglidur I10

  • Odpowiednie dla kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami FDA i UE 10/2011
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wydrukowane w ciągu 5 dni dzięki usłudze druku 3D
  • Szybka produkcja metodą spiekania laserowego, bez minimalnej ilości zamówienia, do 10 000 sztuk
  • Idealne dla przemysłu spożywczego i galwanicznego 
Szczegóły dotyczące iglidur I10 w sklepie
Wysokotemperaturowy filament, odpowiedni do kontaktu z żywnością

Wysokotemperaturowy: iglidur A350

  • Zgodne z przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością według  FDA i UE 10/2011
  • Odpowiednie do autoklawów
  • Odporność na temperatury do 180°C podczas pracy ciągłej
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dostępny jako filament do drukarek wysokotemperaturowych oraz w usłudze druku 3D
iglidur A350 w sklepie z filamentami


Jaki materiał jest odporny na działanie określonych substancji chemicznych?

Odporność chemiczną poszczególnych materiałów można znaleźć w sekcji „Dane techniczne” w sklepie z materiałami lub w sekcji „Więcej informacji” dla danego materiału w  Narzędziu usługi drukowania 3D.
Każdy polimer jest sprawdzany pod kątem odporności na dane chemikalia. Mieszaniny nie są brane pod uwagę. Wszystkie informacje dotyczą temperatury pokojowej. Opór plastyczny dzieli się na: odporne (+), ograniczona odporność (0) i brak odporności (-).
Informacje o odporności chemicznej dla każdego materiału można znaleźć w zakładce "Więcej informacji". Po załadowaniu przykładowego modelu, w zakładce "Więcej informacji" można znaleźć informacje o odporności chemicznej dla każdego materiału.

Kryteria wytrzymałości

  • Brak istotnych zmian właściwości mechanicznych
  • Bez zmiany koloru lub powierzchni
  • Możliwy przyrost masy o 3% bądź utrata 0,5%
  • Możliwa zmiana siły ściskającej przy zerwaniu o 15%
  • Możliwa zmiana twardości D w skali Shore'a o 2
Z naszego doświadczenia wynika, że medium nie wyrządza żadnych szkód.

Kryteria ograniczonej odporności

  • Znaczące zmiany masy i właściwości materiału
  • Możliwa niewielka zmiana koloru i powierzchni
  • Możliwy przyrost masy o 3% bądź utrata 0,5%
  • Możliwa zmiana siły ściskającej od 15% do 25% przy zerwaniu
  • Możliwa zmiana twardości D w skali Shore'a 2 na 5
Dlatego zalecamy test praktyczny w określonych warunkach.

Odporność chemiczna dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego

Możliwość zastosowań spożywczych zgodnie z wymogami FDA i UE 10/2011 sprawiła, że wysokowydajny polimer iglidur A350 stał się popularnym materiałem w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Odporny na ścieranie, wysokotemperaturowy filament ma szerokie spektrum zastosowań i działa dobrze nawet przy wysokich temperaturach aplikacji (do +180 °C). Na przykład iglidur A350 jest przetwarzany na wałki do rolek nożowych, które nie wymagają smarowania ani konserwacji. Jeśli mamy do czynienia z żywnością, środowisko musi spełniać warunki szczególnej higieny, co sprawia, że regularne czyszczenie i dezynfekcja systemu są nieodzowne. Podczas testów iglidur A350 wykazał odporność chemiczną na działanie alkoholi, środków czyszczących powszechnie stosowanych w przemyśle spożywczym oraz rozcieńczonych kwasów i zasad. iglidur A350 jest dostępny jako filament do druku 3D. Jeśli taka drukarka nie jest dostępna, odporne na zużycie części wykonane z iglidur A350 można wyprodukować szybko i tanio za pośrednictwem usługi drukowania 3D igus.

Które polimery iglidur do druku 3D są odporne na chemikalia stosowane w mojej aplikacji?

Chętnie sprawdzimy Państwa zastosowanie, aby sprawdzić czy materiały do druku 3D iglidur są odporne na określone chemikalia.  
Skontaktuj się z nami

Informacje na temat drukowania 3D w igus

Dlaczego druk 3D w igus?

Więcej informacji na temat
  • Nasze materiały
  • procesów addytywnych
  • usługa i wsparcie
Testy zużycia polimerowych kół zębatych

Testy zużycia elementów z druku 3D

Polimery iglidur są bardziej odporne na zużycie niż PLA, ABS i inne materiały w podobnych procesach produkcyjnnych
Materiały do druku 3D

Materiały do druku 3D

Odporne na ścieranie wysokowydajne polimery do zastosowań przemysłowych. Trwałe i odporne na zużycie dzięki zintegrowanym smarom stałym. Specjalne polimery do kontaktu z żywnością, ochrony ESD, odporności na ciepło i wiele innych.  


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.